Home476-9216: BULLONE A BRUGOLA
Home476-9216: BULLONE A BRUGOLA
476-9216: BULLONE A BRUGOLA

BULLONE/VITE A TESTA CILINDRICA A BRUGOLA

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
476-9216: BULLONE A BRUGOLA
476-9216: BULLONE A BRUGOLA

BULLONE/VITE A TESTA CILINDRICA A BRUGOLA

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 476-9216

Unità di misura

USAMetrico
Lunghezza bullone (pollici): 1.75
Dimensioni filettatura (pollici - TPI) (pollici): 1/2-13
Tipo di trasmissione: ESAGONO INTERNO
Altezza della testa (pollici): 0,5
Lunghezza presa (pollici): 0,156
Guida (pollici): 3/8
Diametro testa (pollici): 0,75
Materiale: Acciaio,Acciaio legato,Liquido di rivestimento
Tipo di bullone: BULLONE A BRUGOLA
Descrizione materiale: ASTM A574. Contrassegno testa -A574 (massima resistenza a trazione 180 ksi)
Rivestimento: Liscio, con inibitore di corrosione o ossido nero con inibitore di corrosione
Thread Size (in): 0.02
Thread Size (mm): 0.500
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1/2x13
Bolt Length (mm): 44,45
Grip Length (mm): 3,96
Class or Grade: ASTM A574 (180 ksi)
Hand of Thread: RH
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 476-9216

Al momento non sono disponibili informazioni sulla compatibilità per questa parte.

ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito