หน้าแรก476-9216: สลัก(SH)
หน้าแรก476-9216: สลัก(SH)
476-9216: สลัก(SH)

HEX SOCKET HEAD CAP SCREW / BOLT

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
476-9216: สลัก(SH)
476-9216: สลัก(SH)

HEX SOCKET HEAD CAP SCREW / BOLT

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 476-9216

หน่วยวัด

USเมตริก
Thread Size (in - TPI) (in): 1/2-13
Bolt Length (in): 1.75
Drive Type: INTERNAL HEX
Head Height (in): 0.5
Grip Length (in): 0.156
Drive (in): 3/8
Head Diameter (in): 0.75
วัสดุ: เหล็กอัลลอย,น้ำยาเคลือบ,เหล็ก
Bolt Type: Socket Head
Material Description: ASTM A574. Head Marking - A574 (180 ksi Ultimate Tensile Strength)
Coating: Oil with Corrosion Inhibitor
Thread Size (in): 0.02
Thread Size (mm): 0.500
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1/2x13
Bolt Length (mm): 44.45
Grip Length (mm): 3.96
Class or Grade: ASTM A574 (180 ksi)
Hand of Thread: RH
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 476-9216

ขณะนี้เราไม่มีข้อมูลการใช้ร่วมกันได้สำหรับชิ้นส่วนนี้

คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน