HomeSottocarroComponenti del cingoloGruppi articolazione481-0702: Assemblaggio del collegamento
Home481-0702: Assemblaggio del collegamento

Ricambi inclusi in questo kit

Nessuna parte di ricambio attualmente associata a questo kit.

Per ulteriori informazioni,

.

Descrizione per codice 481-0702

Descrizione:
I gruppi articolazione, condotti dalla ruota motrice e dal riduttore finale, offrono un supporto per il peso della macchina e una guida per la macchina in funzione, nonché un punto di attacco per i pattini.

Attributi:
• Il cingolo sigillato e lubrificato Cat® (SALT) sigilla il lubrificante nel sistema del sottocarro e impedisce l'ingresso degli abrasivi. Elimina l'usura interna di perni e boccole per ridurre i costi di manutenzione e i tempi di inattività, aumentando al contempo la durata e la facilità di manutenzione. SALT offre una configurazione di carro universale per un'ampia gamma di terreni se abbinato a un design dei cingoli adatto alla macchina e all'ambiente operativo.
• Il cingolo con ritenzione positiva del perno (PPR) ha un anello di ritenzione metallico premuto nella scanalatura tra il perno e la maglia. Ciò impedisce la generazione di giochi di estremità e contribuisce a garantire la ritenzione dell'olio nelle applicazioni ad alto impatto per gli escavatori.

Avviso:Il prodotto comporta la possibile esposizione ad agenti chimici tra cui il piombo e i suoi composti, che, nello Stato della California, sono ritenuti causa di tumori, di difetti congeniti o altri danni all'apparato riproduttivo. Per saperne di più visita www.P65Warnings.ca.gov

Caratteristiche tecniche per il codice 481-0702

Unità di misura

    Catena del cingolo (pollici):

    10,276

    Dimensioni bullone (pollici):

    1-1/8

    Numero di sezioni cingolo:

    44,0

    Pin Retention System:

    PPR

    Shoe Bolt Hole Spacing A (in):

    3.15

    Shoe Bolt Hole Spacing C (in):

    9.843

    Rail To Bushing OD (in):

    2.461

    Bushing OD (in):

    3.899

    Link Outside Spread (in):

    11.496

    Number of Sections:

    44

    Track Bolt Thread:

    1.125

    UC System:

    HDXL, HDXL

    Grease Track Type:

    Not Applicable

    Seal And Lube Type:

    SALT

    Rail To Pin Boss OD (in):

    2.638

    Wear Sensor:

    No

    Bolt Hole Diameter (in):

    1.164

    Shoe Bolt Hole Spacing B (in):

    7.48

    Rotating Bushing Track (Rbt):

    No

    Link Inside Spread Sprocket (in):

    4.921

    Pin Length (in):

    11.974

    Link Height (in):

    7.402

    Master Bolt Thread:

    1.125

    Track Stiffening System:

    Not Applicable

    Link Inside Spread Roller (in):

    5.654

    Master Link Type:

    1 Tooth Master

Modelli compatibili per il codice 481-0702

TRATTORE CINGOLATO

D10T2

Chiave

Chiave

Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito