481-0702: Узел в сборе
Главная страницаХодовая частьКомпоненты гусеничной лентыЗвенья в сборе481-0702: Узел в сборе

481-0702: Узел в сборе

Звено герметичной и смазываемой гусеничной ленты в сборе (PPR)

Торговая марка: Cat

Изображения продукции

481-0702: Узел в сборе
481-0702: Узел в сборе
481-0702: Узел в сборе
481-0702: Узел в сборе

481-0702: Узел в сборе

Звено герметичной и смазываемой гусеничной ленты в сборе (PPR)

Торговая марка: Cat

Запасные части в этом комплекте

В настоящий момент в этот комплект не добавлены запасные части..

Для получения дополнительной информации

.

Описание для номера по каталогу 481-0702

Описание:
Звенья в сборе, приводимые в движение ведущим колесом и бортовым редуктором, несут вес машины, являются рельсом для движения машины и местом крепления башмаков.

Атрибуты:
• Герметичные и смазываемые гусеничные ленты Cat® (SALT) удерживают смазку внутри системы ходовой части и препятствуют проникновению абразивных частиц. Она устраняет внутренний износ пальцев и втулок, сокращая затраты на техническое обслуживание и время простоя, одновременно увеличивая срок службы и ремонтопригодность. SALT предлагает универсальную конфигурацию ходовой части для широкого диапазона условий грунта в сочетании с конструкцией гусеничной ленты, соответствующей вашей машине и условиям эксплуатации.
• Гусеничная лента с принудительным удержанием пальца (PPR) имеет металлическое стопорное кольцо, впрессованное в канавку между пальцем и звеном. Это предотвращает возникновение осевого люфта и помогает обеспечить удержание масла в экскаваторах в условиях высоких ударных нагрузок.

Предупреждение:При использовании этого изделия можно подвергнуться воздействию различных химических веществ, включая свинец и его производные, которые, как установлено в штате Калифорния, вызывают врожденные дефекты или другие нарушения репродуктивной функции. Чтобы получить больше информации перейдите на www.P65Warnings.ca.gov.

Технические характеристики номера по каталогу 481-0702

Единицы измерения

    Шаг гусеничной ленты (дюймы):

    10,276

    Размер болта (дюймы):

    1-1/8

    Количество гусеничных секций:

    44,0

    Pin Retention System:

    PPR

    Shoe Bolt Hole Spacing A (in):

    3.15

    Shoe Bolt Hole Spacing C (in):

    9.843

    Rail To Bushing OD (in):

    2.461

    Bushing OD (in):

    3.899

    Link Outside Spread (in):

    11.496

    Number of Sections:

    44

    Track Bolt Thread:

    1.125

    UC System:

    HDXL, HDXL

    Grease Track Type:

    Not Applicable

    Seal And Lube Type:

    SALT

    Rail To Pin Boss OD (in):

    2.638

    Wear Sensor:

    No

    Bolt Hole Diameter (in):

    1.164

    Shoe Bolt Hole Spacing B (in):

    7.48

    Rotating Bushing Track (Rbt):

    No

    Link Inside Spread Sprocket (in):

    4.921

    Pin Length (in):

    11.974

    Link Height (in):

    7.402

    Master Bolt Thread:

    1.125

    Track Stiffening System:

    Not Applicable

    Link Inside Spread Roller (in):

    5.654

    Master Link Type:

    1 Tooth Master

Совместимые модели для номера по каталогу 481-0702

ГУСЕНИЧНЫЙ БУЛЬДОЗЕР

D10T2

Обозначение

Обозначение

Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен