ಹೋಮ್ಅಂಡರ್ ಕ್ಯಾರೇಜ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಘಟಕಗಳುಲಿಂಕ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗಳು481-0702: ಲಿಂಕ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ

ಈ ಕಿಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ

ಪ್ರಸ್ತುತಈಕಿಟ್‌ಗೆಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇಭಾಗಗಳಿಲ್ಲ.

ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾಹಿತಿ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು

.

ವಿವರಣೆನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳುಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು

ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 481-0702 ಗಾಗಿ ವಿವರಣೆ

ವಿವರಣೆ:
ಸ್ಪ್ರಾಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಡ್ರೈವ್ ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾದ ಲಿಂಕ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗಳು ಯಂತ್ರದ ತೂಕಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ, ಯಂತ್ರವು ಚಲಿಸಲು ರೈಲು ಮತ್ತು ಶೂಗಳಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ವಿಶೇಷಣಗಳು:
• Cat® ಸೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಲೂಬ್ರಿಕೇಟೆಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ (SALT) ನಿಮ್ಮ ಅಂಡರ್ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಲೂಬ್ರಿಕಂಟ್ ಅನ್ನು ಮುಚ್ಚುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಪಘರ್ಷಕಗಳನ್ನು ಹೊರಗಿಡುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ಅಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಆಂತರಿಕ ಪಿನ್ ಮತ್ತು ಬಶಿಂಗ್ ಉಡುಗೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಸೇವಾ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸೇವೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಯಂತ್ರ ಮತ್ತು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ವಿನ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಿದಾಗ ಸಾಲ್ಟ್ ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಅಂಡರ್ ಫೂಟ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಅಂಡರ್ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
• ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪಿನ್ ರಿಟೆನ್ಷನ್ (ಪಿಪಿಆರ್) ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಪಿನ್ ಮತ್ತು ಲಿಂಕ್ ನಡುವಿನ ಗ್ರೌವ್ ಗೆ ಲೋಹದ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಉಂಗುರವನ್ನು ಒತ್ತುತ್ತದೆ. ಇದು ಎಂಡ್-ಪ್ಲೇ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಖನನಕಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಣಾಮದ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೈಲ ಧಾರಣವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಎಚ್ಚರಿಕೆ:ಈ ಉತ್ಪನ್ನವು ಸೀಸ ಮತ್ತು ಸೀಸದ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಡ್ಡಬಹುದು, ಇದು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಜನ್ಮ ದೋಷಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ www.P65Warnings.ca.gov ಗೆ ಹೋಗಿ

ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 481-0702 ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷಣಗಳು

ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು

USಮೆಟ್ರಿಕ್

    ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಪಿಚ್ (in):

    10.276

    ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ವಿಭಾಗಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ:

    44.0

    ಬೋಲ್ಟ್ ಗಾತ್ರ (in):

    1-1/8

    Pin Retention System:

    PPR

    Shoe Bolt Hole Spacing A (in):

    3.15

    Shoe Bolt Hole Spacing C (in):

    9.843

    Rail To Bushing OD (in):

    2.461

    Bushing OD (in):

    3.899

    Link Outside Spread (in):

    11.496

    Number of Sections:

    44

    Track Bolt Thread:

    1.125

    UC System:

    HDXL,HDXL

    Grease Track Type:

    Not Applicable

    Seal And Lube Type:

    SALT

    Rail To Pin Boss OD (in):

    2.638

    Wear Sensor:

    No

    Bolt Hole Diameter (in):

    1.164

    Shoe Bolt Hole Spacing B (in):

    7.48

    Rotating Bushing Track (Rbt):

    No

    Link Inside Spread Sprocket (in):

    4.921

    Pin Length (in):

    11.974

    Link Height (in):

    7.402

    Master Bolt Thread:

    1.125

    Track Stiffening System:

    Not Applicable

    Link Inside Spread Roller (in):

    5.654

    Master Link Type:

    1 Tooth Master

ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 481-0702 ಗಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮಾದರಿಗಳು

ಟ್ರ್ಯಾಕ್-ಟೈಪ್ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್

D10T2

ಕೀ

ಕೀ

ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್

ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ