Zde můžete kdykoli doplnit své daňové údaje.
481-0702: Sestava článků

481-0702: Sestava článků

Sestava článků utěsněného a mazaného pásu (PPR)

Značka: Cat

Obrázky produktů

481-0702: Sestava článků
481-0702: Sestava článků
481-0702: Sestava článků
481-0702: Sestava článků

Položky v této sadě

K této sadě nyní nejsou přiřazeny žádné díly.

Pokud potřebujete další informace,

.

Popis součásti číslo 481-0702

Popis:
Sestavy článků poháněné hnacím kolem a rozvodovkou nesou hmotnost stroje, slouží jako kolejnice, po kterých se stroj pohybuje, a umožňují připevnění desek.

Atributy:
• Systém Cat® Sealed and Lubricated Track (SALT) utěsňuje mazivo v podvozkovém systému a zabraňuje přístupu abrazivních látek. Eliminuje vnitřní opotřebení čepů a pouzder, čímž snižuje náklady na údržbu a prostoje a zároveň zvyšuje životnost a provozuschopnost. Systém SALT vám nabízí univerzální konfiguraci podvozku pro široký rozsah půdních podmínek při kombinaci s konstrukcí pásů, která odpovídá danému stroji a provoznímu prostředí.
• Pás s pozitivním zadržováním čepu (PPR) má kovový upínací kroužek nalisovaný do drážky mezi čepem a článkem. To zabraňuje vzniku vůle a pomáhá zajistit udržení oleje při použitích se silnými nárazy.

Upozornění:Tento výrobek vás může vystavit působení chemických látek včetně olova a jeho sloučenin, o nichž je státu Kalifornie známo, že způsobují rakovinu a vrozené vady nebo jiné reprodukční poškození. Další informace najdete na adrese www.P65Warnings.ca.gov

Specifikace součásti číslo 481-0702

Měrné jednotky

    Rozteč pásu (in):

    10,276

    Počet úseků pásu:

    44,0

    Velikost šroubu (in):

    1-⅛

    Pin Retention System:

    PPR

    Shoe Bolt Hole Spacing A (in):

    3.15

    Shoe Bolt Hole Spacing C (in):

    9.843

    Rail To Bushing OD (in):

    2.461

    Bushing OD (in):

    3.899

    Link Outside Spread (in):

    11.496

    Number of Sections:

    44

    Track Bolt Thread:

    1.125

    UC System:

    HDXL, HDXL

    Grease Track Type:

    Not Applicable

    Seal And Lube Type:

    SALT

    Rail To Pin Boss OD (in):

    2.638

    Wear Sensor:

    No

    Bolt Hole Diameter (in):

    1.164

    Shoe Bolt Hole Spacing B (in):

    7.48

    Rotating Bushing Track (Rbt):

    No

    Link Inside Spread Sprocket (in):

    4.921

    Pin Length (in):

    11.974

    Link Height (in):

    7.402

    Master Bolt Thread:

    1.125

    Track Stiffening System:

    Not Applicable

    Link Inside Spread Roller (in):

    5.654

    Master Link Type:

    1 Tooth Master

Modely kompatibilní se součástí číslo 481-0702

PÁSOVÝ DOZER

D10T2

Klíč

Klíč

Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno