Fyll ut skatteopplysningene dine her når det passer.
HjemUndervognBeltekomponenterLedd481-0702: Ledd
HjemUndervognBeltekomponenterLedd481-0702: Ledd

Deler som inngår i dette settet

Det er for øyeblikket ingen deler knyttet til dette settet.

Hvis du trenger ytterligere informasjon, vennligst

Besøk butikken:

eller bruk vår Kontaktskjema
.

BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller

Beskrivelse av delenummer 481-0702

Beskrivelse:
Leddenheter, drevet av tannhjulet og sluttdrevet, sørger for støtte av maskinvekten, fungerer som en skinne for den aktive maskinen, og som et sted der platene kan festes.

Attributter:
• Cat® Sealed and Lubricated Track (SALT) forsegler smøremiddel i understellssystemet og holder slipemidler ute. Det eliminerer intern slitasje på bolter og fôringer for å redusere vedlikeholdskostnader og nedetid, samtidig som levetiden og brukervennligheten økes. SALT tilbyr en universell understellskonfigurasjon for et bredt spekter av understellsforhold, kombinert med en beltedesign som passer til maskinen og driftsmiljøet.
• PPR-skinnen (Positive Pin Retention) har en låsering av metall som presses inn i sporet mellom bolten og lenken. Dette forhindrer at det oppstår endeslakk og bidrar til å holde på oljen i krevende bruksområder for gravemaskiner.

Advarsel:Dette produktet kan utsette deg for kjemikalier, inkludert bly og blyforbindelser, som er kjent for staten California for å forårsake kreft og fødselsskader eller andre reproduksjonsskader. For mer informasjon gå til www.P65Warnings.ca.gov

Spesifikasjoner for delenummer 481-0702

Måleenheter

USMetrisk

Beltebredde (tommer):

10,276

Antall sporseksjoner:

44,0

Boltstørrelse (tommer):

1-1/8

Pin Retention System:

PPR

Shoe Bolt Hole Spacing A (in):

3.15

Shoe Bolt Hole Spacing C (in):

9.843

Rail To Bushing OD (in):

2.461

Bushing OD (in):

3.899

Link Outside Spread (in):

11.496

Number of Sections:

44

Track Bolt Thread:

1.125

UC System:

HDXL

Grease Track Type:

Not Applicable

Seal And Lube Type:

SALT

Rail To Pin Boss OD (in):

2.638

Wear Sensor:

No

Bolt Hole Diameter (in):

1.164

Shoe Bolt Hole Spacing B (in):

7.48

Rotating Bushing Track (Rbt):

No

Link Inside Spread Sprocket (in):

4.921

Pin Length (in):

11.974

Link Height (in):

7.402

Master Bolt Thread:

1.125

Track Stiffening System:

Not Applicable

Link Inside Spread Roller (in):

5.654

Master Link Type:

1 Tooth Master

Kompatible modeller for delenummer 481-0702

BULLDOSER

D10T2

Nøkkel

Nøkkel

Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet