HomeParti di usuraTaglienti e cantonali della lamaTaglienti lama543-0322: TAGLIENTE
Home
Parti di usuraTaglienti e cantonali della lamaTaglienti lama
543-0322: TAGLIENTE
543-0322: TAGLIENTE

Cat® 19 mm Bolt-On Dozer Cutting Edge

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
543-0322: TAGLIENTE
543-0322: TAGLIENTE
543-0322: TAGLIENTE
543-0322: TAGLIENTE
543-0322: TAGLIENTE

Cat® 19 mm Bolt-On Dozer Cutting Edge

Marchio: Cat

Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
È idoneo?Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
Aggiungi attrezzatura
È idoneo o stai cercando una riparazione? Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
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
Diagramma delle parti per 543-0322
Visualizza gli schemi delle parti dettagliati
Aggiungi la tua attrezzatura
Caratteristiche tecniche per il codice 543-0322

Unità di misura

USAMetrico
Hole Spacing (in): 10
Thickness (mm): 19,1
Overall Length (mm): 2.133,6
End 2 Hole Offset (mm): 50,8
Width (in): 11
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 84
End 2 Hole Offset (in): 2
Width (mm): 279,4
End 1 Hole Offset (in): 2
End 2 Shape: Straight
Hole Quantity: 9
End 1 Hole Offset (mm): 50,8
Edge Type: Continuous
End 1 Shape: Straight
Thickness (in): 0,752
Hole Size: 5/8-in Plow Bolt (18 mm square)
Material: Boron Steel
Hole Spacing (mm): 254
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 543-0322

Al momento non sono disponibili informazioni sulla compatibilità per questa parte.

ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Chatta con un esperto