НачалоЗемекопни инструментиРежещи ръбове и накрайници за греблоРежещи ръбове за гребло543-0322: РЯЗВАНЕ НА РЪБОВЕ
Начало
Земекопни инструментиРежещи ръбове и накрайници за греблоРежещи ръбове за гребло
543-0322: РЯЗВАНЕ НА РЪБОВЕ
543-0322: РЯЗВАНЕ НА РЪБОВЕ

Cat® 19 mm Bolt-On Dozer Cutting Edge

Марка: Cat

Изображения на продукти
543-0322: РЯЗВАНЕ НА РЪБОВЕ
543-0322: РЯЗВАНЕ НА РЪБОВЕ
543-0322: РЯЗВАНЕ НА РЪБОВЕ
543-0322: РЯЗВАНЕ НА РЪБОВЕ
543-0322: РЯЗВАНЕ НА РЪБОВЕ

Cat® 19 mm Bolt-On Dozer Cutting Edge

Марка: Cat

Проверка на цена
Проверка на цена
Влезте, за да видите вашата клиентска цена
Информация за гаранцията
Политика за връщане
ДиаграмаОписаниеСпецификацииСъвместими модели
Диаграма на частите за 543-0322
Вижте подробни диаграми на части
Добавете вашето оборудване
Спецификации за каталожен номер 543-0322

Мерна единица

САЩМетрични
Hole Spacing (in): 10
Thickness (mm): 19,1
Overall Length (mm): 2 133,6
End 2 Hole Offset (mm): 50,8
Width (in): 11
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 84
End 2 Hole Offset (in): 2
Width (mm): 279,4
End 1 Hole Offset (in): 2
End 2 Shape: Straight
Hole Quantity: 9
End 1 Hole Offset (mm): 50,8
Edge Type: Continuous
End 1 Shape: Straight
Thickness (in): 0,752
Hole Size: 5/8-in Plow Bolt (18 mm square)
Material: Boron Steel
Hole Spacing (mm): 254
Вижте още
Съвместими модели за каталожен номер 543-0322

В момента нямаме информация за съвместимост за тази част.

КлючКлюч
Фабрично пасване

Тази част е проектирана да пасва на вашето оборудване Cat въз основа на спецификациите на производителя.

Всички промени в конфигурацията на производителя може да доведат до това продуктът да не пасва на вашето оборудване Cat. Моля, консултирайте се с вашия търговец на Cat, преди да закупите, за да се уверите, че тази част е подходяща за вашето оборудване Cat в настоящото му състояние и предполагаема конфигурация. Този индикатор не може да гарантира съвместимост за всички части.

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Чат с експерт