Caterpillar

選取設備

選取設備以檢視設備適用的零件。
沒有建議結果。請再試一次。
註冊
Caterpillar

新增設備

以尋找適合的零件。以尋找適合的零件。
搜尋零件編號或名稱

選取設備

首頁掘地工具鏟刀刀刃和端刃鏟刀刀刃543-0322: 刀刃
首頁
掘地工具鏟刀刀刃和端刃鏟刀刀刃
543-0322: 刀刃
543-0322: 刀刃

Cat® 19 mm Bolt-On Dozer Cutting Edge

品牌: Cat

產品影像
543-0322: 刀刃
543-0322: 刀刃
543-0322: 刀刃
543-0322: 刀刃
543-0322: 刀刃

Cat® 19 mm Bolt-On Dozer Cutting Edge

品牌: Cat

新增您的設備,查看此零件是否適合或是否提供維修選項。
適合嗎?新增您的設備,查看此零件是否適合或是否提供維修選項。
新增設備
是否適合,還是在尋找維修? 新增您的設備,查看此零件是否適合或是否提供維修選項。
檢查價格
檢查價格
登入以檢視您的客戶價格
保固資訊
退貨政策
描述規格相容機型
543-0322 的零件圖
檢視詳細的零件圖
新增您的設備
零件編號 543-0322 的規格

測量單位

美制公制
Hole Spacing (in): 10
Thickness (mm): 19.1
Overall Length (mm): 2,133.6
End 2 Hole Offset (mm): 50.8
Width (in): 11
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 84
End 2 Hole Offset (in): 2
Width (mm): 279.4
End 1 Hole Offset (in): 2
End 2 Shape: Straight
Hole Quantity: 9
End 1 Hole Offset (mm): 50.8
Edge Type: Continuous
End 1 Shape: Straight
Thickness (in): 0.752
Hole Size: 5/8-in Plow Bolt (18 mm square)
Material: Boron Steel
Hole Spacing (mm): 254
檢視更多
零件編號 543-0322 的相容型號

我們目前沒有此零件的相容性資訊。

要點要點
工廠安裝

此零件根據製造商的規格設計以適合您的 Cat 設備。

對製造商配置的任何變更都可能導致產品不適合您的 Cat 設備。購買前請洽詢您的 Cat 代理商,以確保此零件適合您的 Cat 設備的目前狀況和假設的配置。此指標不能保證所有零件的相容性。

再製造

不可退貨

套件

已更換

再製造

不可退貨

套件

已更換

歡迎與專家聊天