Strona głównaOsprzęt do prac ziemnychKrawędzie tnące i nakładki końcowe do lemieszyKrawędzie tnące do lemieszy543-0322: KRAWĘDŹ TNĄCA
Strona główna
Osprzęt do prac ziemnychKrawędzie tnące i nakładki końcowe do lemieszyKrawędzie tnące do lemieszy
543-0322: KRAWĘDŹ TNĄCA
543-0322: KRAWĘDŹ TNĄCA

Cat® 19 mm Bolt-On Dozer Cutting Edge

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
543-0322: KRAWĘDŹ TNĄCA
543-0322: KRAWĘDŹ TNĄCA
543-0322: KRAWĘDŹ TNĄCA
543-0322: KRAWĘDŹ TNĄCA
543-0322: KRAWĘDŹ TNĄCA

Cat® 19 mm Bolt-On Dozer Cutting Edge

Marka: Cat

Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Czy będzie pasować?Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Dodaj maszynę
Chcesz sprawdzić dopasowanie lub szukasz naprawy? Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Sprawdź cenę
Sprawdź cenę
Zaloguj się, aby wyświetlić cenę klienta
Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Schemat części do 543-0322
Wyświetl szczegółowe schematy części
Dodaj swój sprzęt
Specyfikacje części o numerze katalogowym 543-0322

Jednostki miary

USAMetryczny
Hole Spacing (in): 10
Thickness (mm): 19,1
Overall Length (mm): 2 133,6
End 2 Hole Offset (mm): 50,8
Width (in): 11
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 84
End 2 Hole Offset (in): 2
Width (mm): 279,4
End 1 Hole Offset (in): 2
End 2 Shape: Straight
Hole Quantity: 9
End 1 Hole Offset (mm): 50,8
Edge Type: Continuous
End 1 Shape: Straight
Thickness (in): 0,752
Hole Size: 5/8-in Plow Bolt (18 mm square)
Material: Boron Steel
Hole Spacing (mm): 254
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 543-0322

Aktualnie nie mamy żadnych informacji o kompatybilności tej części.

LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Skorzystaj z czatu z ekspertem