AccueilOutils d'attaque du solLames de coupe et emboutsLames de coupe543-0322: ARÊTE DE COUPE
Accueil
Outils d'attaque du solLames de coupe et emboutsLames de coupe
543-0322: ARÊTE DE COUPE
543-0322: ARÊTE DE COUPE

Cat® 19 mm Bolt-On Dozer Cutting Edge

Marque: Cat

Images du produit
543-0322: ARÊTE DE COUPE
543-0322: ARÊTE DE COUPE
543-0322: ARÊTE DE COUPE
543-0322: ARÊTE DE COUPE
543-0322: ARÊTE DE COUPE

Cat® 19 mm Bolt-On Dozer Cutting Edge

Marque: Cat

Vérifier le prix
Vérifier le prix
Connectez-vous pour consulter votre prix à la consommation
Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Diagramme des pièces pour 543-0322
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 543-0322

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Hole Spacing (in): 10
Thickness (mm): 19,1
Overall Length (mm): 2 133,6
End 2 Hole Offset (mm): 50,8
Width (in): 11
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 84
End 2 Hole Offset (in): 2
Width (mm): 279,4
End 1 Hole Offset (in): 2
End 2 Shape: Straight
Hole Quantity: 9
End 1 Hole Offset (mm): 50,8
Edge Type: Continuous
End 1 Shape: Straight
Thickness (in): 0,752
Hole Size: 5/8-in Plow Bolt (18 mm square)
Material: Boron Steel
Hole Spacing (mm): 254
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 543-0322

Nous ne disposons actuellement d'aucune information de compatibilité pour cette pièce.

Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert