ביתאביזרי שחיקה (GET)שפת חיתוך של להב וקצוות ביטיםשפת חיתוך להב543-0322: שפת חיתוך
בית
אביזרי שחיקה (GET)שפת חיתוך של להב וקצוות ביטיםשפת חיתוך להב
543-0322: שפת חיתוך
543-0322: שפת חיתוך

Cat® 19 mm Bolt-On Dozer Cutting Edge

מותג: Cat

תמונות מוצר
543-0322: שפת חיתוך
543-0322: שפת חיתוך
543-0322: שפת חיתוך
543-0322: שפת חיתוך
543-0322: שפת חיתוך

Cat® 19 mm Bolt-On Dozer Cutting Edge

מותג: Cat

בדוק מחיר
בדוק מחיר
היכנס כדי להציג את מחיר הלקוח שלך
מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
תרשיםתיאורמפרטיםדגמים תואמים
דיאגרמת חלקים עבור 543-0322
הצג תרשימי חלקים מפורטים
הוסף את הציוד שלך
מפרט למק"ט 543-0322

יחידות מידה

ארה"במטרי
Hole Spacing (in): 10
Thickness (mm): 19.1
Overall Length (mm): 2,133.6
End 2 Hole Offset (mm): 50.8
Width (in): 11
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 84
End 2 Hole Offset (in): 2
Width (mm): 279.4
End 1 Hole Offset (in): 2
End 2 Shape: Straight
Hole Quantity: 9
End 1 Hole Offset (mm): 50.8
Edge Type: Continuous
End 1 Shape: Straight
Thickness (in): 0.752
Hole Size: 5/8-in Plow Bolt (18 mm square)
Material: Boron Steel
Hole Spacing (mm): 254
הצג עוד
דגמים תואמים עבור מק"ט 543-0322

אין לנו כרגע מידע על תאימות לגבי חלק זה.

מפתחמפתח
התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

נהל צ'אט עם מומחה