Caterpillar
Caterpillar
Completa i dati fiscali in qualsiasi momento qui.
562-8084: Kit motore C175 Repower

562-8084: Kit motore C175 Repower

Repower - Sostituzione del motore 3524 con C175 per la macchina 797B. Kit e ricambi aggiuntivi richiesti per la conversione.

Marchio: Cat

Immagini del prodotto

562-8084: Kit motore C175 Repower
562-8084: Kit motore C175 Repower
562-8084: Kit motore C175 Repower

562-8084: Kit motore C175 Repower

Repower - Sostituzione del motore 3524 con C175 per la macchina 797B. Kit e ricambi aggiuntivi richiesti per la conversione.

Marchio: Cat

Ricambi inclusi in questo kit

Nessun risultato disponibile.

061-7538: Diametro interno 7,65 mm Tenuta ad anello

Quantità: 1

117-9905: HOSE AS

Quantità: 1

122-0450: Gommino con diametro interno di 23,00 mm

Quantità: 1

122-3201: Tubo con nipplo da 1- 11

Quantità: 1

122-8905: adattatore a gomito 3/4-14 NPTF X 13/16 -16 90 gradi

Quantità: 1

129-3948: Guarnizione del filtro dell'olio motore da 0,8 mm di spessore

Quantità: 1

166-3438: Valvola di controllo dei condotti dell'olio motore lunga 51,7 mm

Quantità: 1

179-4458: Tappo di protezione, diametro esterno 26,42 mm

Quantità: 1

180-8424: Anello di tenuta diametro interno 12,42 mm

Quantità: 1

192-7116: Anello di tenuta FKM 1,5 x 8,2 mm 75 A

Quantità: 1

194-7738: Bullone a U M10-1,5 x 63 mm

Quantità: 2

198-4765: Rondella piatta in acciaio con ID M8

Quantità: 2

199-9751: Anello di tenuta EPDM 70A da 2,1 x 15,4 mm

Quantità: 1

1D-4539: bullone a testa esagonale 5/16-18

Quantità: 2

216-9197: Spina ad azionamento esagonale con filettatura M18X1,5

Quantità: 1

217-4168: Governatore del compressore d'aria in alluminio

Quantità: 1

219-0669: O-ring EPDM 70A 2,1 x 9,4mm

Quantità: 1

227-5714: Adattatore-Gomito

Quantità: 1

228-6046: Adattatore-Dritto

Quantità: 2

228-6047: Adattatore diritto

Quantità: 1

228-7088: anello di tenuta 90A FKM 1,78 x 7,67mm

Quantità: 1

228-7089: Anello di tenuta 1,78 x 9,27 mm 90A FKM

Quantità: 4

228-7090: Anello di tenuta 1,78 x 12,47 mm 90A FKM

Quantità: 5

228-7100: diametro interno 9,4 mm Guarnizione-anello di tenuta

Quantità: 2

228-7103: Anello di tenuta 2,1 x 15,4 mm 90A FKM

Quantità: 2

228-7106: Anello di tenuta con diametro interno di 23,7 mm

Quantità: 1

233-5070: Pellicola della pompa di prelubrificazione

Quantità: 1

241-6158: Spina ad azionamento esagonale con filettatura M16X1,5

Quantità: 1

256-1345: CONNECTION-P

Quantità: 1

256-1346: Gomito di ingresso pompa dell'acqua

Quantità: 1

260-9141: Adattatore diritto a testa esagonale 11/16-16 X M27X2

Quantità: 1

261-4881: Compressore aria

Quantità: 1

Visualizzazione da 1 a 32 di 103

Chiave

Chiave

Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito