Vergi bilgilerinizi istediğiniz zaman burada tamamlayın.
Ana sayfaYükseltme ve Onarım KitleriYükseltme KitleriPerformans ve Üretkenlik562-8084: C175 Yeniden Güçlendirme Motor Kiti
Ana sayfaYükseltme ve Onarım KitleriYükseltme KitleriPerformans ve Üretkenlik562-8084: C175 Yeniden Güçlendirme Motor Kiti
Bu kite dahil olan parçalar

Hiçbir sonuç bulunamadı.

256-1345: P BAĞLANTI
256-1345: P BAĞLANTIMiktar: 1
122-3201: 1 - 11 inç Nipel Borusu
122-3201: 1 - 11 inç Nipel BorusuMiktar: 1
288-3890: PLAKA GRUBU
288-3890: PLAKA GRUBUMiktar: 1
288-3889: PLAKA GRUBU
288-3889: PLAKA GRUBUMiktar: 1
2S-4078: 37,47 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi
2S-4078: 37,47 mm İç Çaplı O-Ring KeçesiMiktar: 1
194-7738: M10-1,5 x 63 mm U Cıvata
194-7738: M10-1,5 x 63 mm U CıvataMiktar: 2
061-7538: 7,65 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi
061-7538: 7,65 mm İç Çaplı O-Ring KeçesiMiktar: 1
217-4168: Alüminyum Hava Kompresörü Regülatörü
217-4168: Alüminyum Hava Kompresörü RegülatörüMiktar: 1
192-7116: 8,2 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi
192-7116: 8,2 mm İç Çaplı O-Ring KeçesiMiktar: 1
281-6534: Hortum Grubu
281-6534: Hortum GrubuMiktar: 1
372-8403: YAĞ HORTUMU GRUBU
372-8403: YAĞ HORTUMU GRUBUMiktar: 1
8M-7065: 0,787 mm Kalınlığında Hava Hatları Contası
8M-7065: 0,787 mm Kalınlığında Hava Hatları ContasıMiktar: 1
4J-0521: 3,53 x 34,52 mm 90A NBR O-Ring
4J-0521: 3,53 x 34,52 mm 90A NBR O-RingMiktar: 1
3E-7417: M10X1 Harici Altıgen Tapa
3E-7417: M10X1 Harici Altıgen TapaMiktar: 1
166-3438: 51,7 mm Uzunluğunda Motor Yağı Hatları Çek Valfi
166-3438: 51,7 mm Uzunluğunda Motor Yağı Hatları Çek ValfiMiktar: 1
8T-6850: 13,4 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi
8T-6850: 13,4 mm İç Çaplı O-Ring KeçesiMiktar: 1
4D-7388: 34,92 mm İç Çaplı Halka Klipsi
4D-7388: 34,92 mm İç Çaplı Halka KlipsiMiktar: 1
198-4765: 8 mm Kalınlığında Sert Rondela
198-4765: 8 mm Kalınlığında Sert RondelaMiktar: 2
5P-0599: 133,00 mm Minimum İç Çaplı Kelepçe
5P-0599: 133,00 mm Minimum İç Çaplı KelepçeMiktar: 2
5P-8245: 13,5 mm İç Çaplı Rondela
5P-8245: 13,5 mm İç Çaplı RondelaMiktar: 3
6V-9850: 11/16-16 X 11/16-16 Dişli 90 Derece Dirsek Adaptör
6V-9850: 11/16-16 X 11/16-16 Dişli 90 Derece Dirsek AdaptörMiktar: 1
8T-7490: Düz Adaptör
8T-7490: Düz AdaptörMiktar: 1
241-6158: M16X1,5 Dişli Altıgen Tahrik Tapası
241-6158: M16X1,5 Dişli Altıgen Tahrik TapasıMiktar: 1
228-7090: 16 mm Dış Çaplı O-Ring Keçesi
228-7090: 16 mm Dış Çaplı O-Ring KeçesiMiktar: 3
8T-4121: 11 mm İç Çaplı Rondela
8T-4121: 11 mm İç Çaplı RondelaMiktar: 5
8T-1898: Tek Hortum Klipsi
8T-1898: Tek Hortum KlipsiMiktar: 1
7M-8485: 2,95 x 29,74 mm 90A NBR O-Ring
7M-8485: 2,95 x 29,74 mm 90A NBR O-RingMiktar: 1
6V-5839: Düz Rondela, İç Çap X Dış Çap X Kalınlık: 11 X 21 X 2.5 mm
6V-5839: Düz Rondela, İç Çap X Dış Çap X Kalınlık: 11 X 21 X 2.5 mmMiktar: 8
6V-9008: ORFS ile STOR Arası 90 Derece Dirsek Adaptörü
6V-9008: ORFS ile STOR Arası 90 Derece Dirsek AdaptörüMiktar: 1
117-9905: Hortum Grubu
117-9905: Hortum GrubuMiktar: 1
290-1708: RAYLı ŞiM GRUBU
290-1708: RAYLı ŞiM GRUBUMiktar: 2
349-6216: SU POMPASI GRUBU
349-6216: SU POMPASI GRUBUMiktar: 1
1 ila 32 / 103 tanesi gösteriliyorDaha fazla yükle
TanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
562-8084 parça numarası için tanım
Uyarı:Bu ürün sizi, Kaliforniya Eyaleti tarafından kansere ve doğum kusurlarına veya diğer üreme zararlarına neden olduğu bilinen 1,3-Bütadien gibi kimyasallara maruz bırakabilir. Daha fazla bilgi için www.P65Warnings.ca.gov adresine gidin.
562-8084 parça numarası için teknik özellikler

Bu parça için hâlâ teknik özellik eklemeye çalışıyoruz.

562-8084 parça numarası için Uyumlu Modeller

KAMYON

797

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi