Strona głównaZestawy modernizacyjne i naprawczeZestawy modernizacyjneOsiągi i wydajność562-8084: Zestaw modernizacyjny silnika C175
Strona główna
Zestawy modernizacyjne i naprawczeZestawy modernizacyjneOsiągi i wydajność
562-8084: Zestaw modernizacyjny silnika C175
562-8084: Zestaw modernizacyjny silnika C175

Repower - Wymiana silnika 3524 na C175 dla maszyny 797B. Do konwersji wymagane są dodatkowe zestawy i części.

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
562-8084: Zestaw modernizacyjny silnika C175
562-8084: Zestaw modernizacyjny silnika C175
562-8084: Zestaw modernizacyjny silnika C175
562-8084: Zestaw modernizacyjny silnika C175

Repower - Wymiana silnika 3524 na C175 dla maszyny 797B. Do konwersji wymagane są dodatkowe zestawy i części.

Marka: Cat

Sprawdź cenę
Sprawdź cenę
Zaloguj się, aby wyświetlić cenę klienta
Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
Zawarte pozycje

Brak dostępnych wyników.

228-6046: Złącze proste
228-6046: Złącze prosteIlość: 1
227-5714: Złącze-kolankowe
227-5714: Złącze-kolankoweIlość: 1
179-4458: Zatyczka ochronna o średnicy zewnętrznej 26,42 mm
179-4458: Zatyczka ochronna o średnicy zewnętrznej 26,42 mmIlość: 1
260-9141: Prosta Adapter z łbem sześciokątnym 11/16-16 X M27X2
260-9141: Prosta Adapter z łbem sześciokątnym 11/16-16 X M27X2Ilość: 1
261-4881: Sprężarka powietrza
261-4881: Sprężarka powietrzaIlość: 1
233-5070: Naklejka pompy wstępnego smarowania
233-5070: Naklejka pompy wstępnego smarowaniaIlość: 1
314-2533: Płyta montażowa pompy o długości 220 mm
314-2533: Płyta montażowa pompy o długości 220 mmIlość: 1
281-6525: ZESPÓŁ PRZEWODU GIĘTKIEGO WODY
281-6525: ZESPÓŁ PRZEWODU GIĘTKIEGO WODYIlość: 1
295-9825: Zespół przewodu giętkiego
295-9825: Zespół przewodu giętkiegoIlość: 1
317-4606: Zespół przewodu giętkiego
317-4606: Zespół przewodu giętkiegoIlość: 1
314-4058: Zespół przewodu giętkiego
314-4058: Zespół przewodu giętkiegoIlość: 1
3B-7280: Złącze proste
3B-7280: Złącze prosteIlość: 1
129-3948: Uszczelka filtra oleju silnikowego o grubości 0,8 mm
129-3948: Uszczelka filtra oleju silnikowego o grubości 0,8 mmIlość: 1
597-1291: Uszczelka regulatora
597-1291: Uszczelka regulatoraIlość: 1
8C-4423: Wtyk sześciokątny M27
8C-4423: Wtyk sześciokątny M27Ilość: 1
4B-9030: Łokieć końcowy 45 stopni NPTF
4B-9030: Łokieć końcowy 45 stopni NPTFIlość: 1
5K-9090: Hydrauliczna uszczelka czołowa O-Ring o średnicy zewnętrznej 27,22 mm
5K-9090: Hydrauliczna uszczelka czołowa O-Ring o średnicy zewnętrznej 27,22 mmIlość: 2
2D-6506: Pierścień o-ring o średnicy wewnętrznej 736,6 mm
2D-6506: Pierścień o-ring o średnicy wewnętrznej 736,6 mmIlość: 1
228-6047: Złącze proste
228-6047: Złącze prosteIlość: 1
9X-8260: 44,45 mm sześciokątny prosty adapter z galwanizowanej stali
9X-8260: 44,45 mm sześciokątny prosty adapter z galwanizowanej staliIlość: 1
6V-8197: Śruba z łbem sześciokątnym M12-1,75 x 40 mm
6V-8197: Śruba z łbem sześciokątnym M12-1,75 x 40 mmIlość: 3
256-1346: Kolanko wlotowe pompy wodnej
256-1346: Kolanko wlotowe pompy wodnejIlość: 1
262-9990: Pierścień o-ring 1,5 x 8,2 mm 70A EPDM
262-9990: Pierścień o-ring 1,5 x 8,2 mm 70A EPDMIlość: 1
6V-7673: Śruba z sześciokątnym łbem M12-1,75 x 50 mm
6V-7673: Śruba z sześciokątnym łbem M12-1,75 x 50 mmIlość: 40
7D-1649: Podkładka o średnicy wewnętrznej 13,5 mm
7D-1649: Podkładka o średnicy wewnętrznej 13,5 mmIlość: 10
228-7100: O-ring o średnicy wewnętrznej 9,4 mm
228-7100: O-ring o średnicy wewnętrznej 9,4 mmIlość: 1
1D-4539: 5/16-18 Śruba z łbem sześciokątnym
1D-4539: 5/16-18 Śruba z łbem sześciokątnymIlość: 2
8C-6872: Trójnik do transportu cieczy z końcówką sześciokątną 22,22 mm
8C-6872: Trójnik do transportu cieczy z końcówką sześciokątną 22,22 mmIlość: 1
9X-7287: Pierścień uszczelnienie typu O-Ring o średnicy wewnętrznej 113,89 mm
9X-7287: Pierścień uszczelnienie typu O-Ring o średnicy wewnętrznej 113,89 mmIlość: 1
9X-8268: Podkładka sztywna o grubości 3,5 mm
9X-8268: Podkładka sztywna o grubości 3,5 mmIlość: 8
8T-1897: Zacisk na jeden przewód giętki
8T-1897: Zacisk na jeden przewód giętkiIlość: 1
8T-4136: Śruba z łbem sześciokątnym M10-1.5 x 25 mm
8T-4136: Śruba z łbem sześciokątnym M10-1.5 x 25 mmIlość: 1
Wyświetlanie 1 – 32 z 103Załaduj więcej
OpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 562-8084

Nadal pracujemy nad dodaniem specyfikacji tej części.

Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 562-8084

WOZIDŁA SZTYWNORAMOWE

797

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Skorzystaj z czatu z ekspertem