Главная страницаКомплекты для модернизации и ремонтаКомплекты для модернизацииПроизводительность и эффективность562-8084: Комплект двигателя для модернизации C175
Главная страницаКомплекты для модернизации и ремонтаКомплекты для модернизацииПроизводительность и эффективность562-8084: Комплект двигателя для модернизации C175
562-8084: Комплект двигателя для модернизации C175

Замена силовой установки - замена двигателя 3524 на C175 для машины 797B. Дополнительные комплекты и детали, необходимые для переоборудования.

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
562-8084: Комплект двигателя для модернизации C175
562-8084: Комплект двигателя для модернизации C175
562-8084: Комплект двигателя для модернизации C175
562-8084: Комплект двигателя для модернизации C175

Замена силовой установки - замена двигателя 3524 на C175 для машины 797B. Дополнительные комплекты и детали, необходимые для переоборудования.

Торговая марка: Cat

Информация о гарантии
политику возврата
Запасные части в этом комплекте

Результаты отсутствуют.

117-9905: Шланг в сборе
117-9905: Шланг в сбореКоличество: 1
349-6216: БЛОК ВОДЯНОГО НАСОСА
349-6216: БЛОК ВОДЯНОГО НАСОСАКоличество: 1
447-6237: КОРПУС
447-6237: КОРПУСКоличество: 1
317-5519: Шланг в сборе
317-5519: Шланг в сбореКоличество: 1
288-3892: ПЛАСТИНА В СБОРЕ
288-3892: ПЛАСТИНА В СБОРЕКоличество: 1
288-3891: ПЛАСТИНА В СБОРЕ
288-3891: ПЛАСТИНА В СБОРЕКоличество: 1
290-1708: РЕГУЛИРОВОЧНАЯ ПРОКЛАДКА РЕЙКИ
290-1708: РЕГУЛИРОВОЧНАЯ ПРОКЛАДКА РЕЙКИКоличество: 2
7W-9834: Клапан регулятора
7W-9834: Клапан регулятораКоличество: 1
5N-4447: Кожух с внутренним диаметром 142 мм
5N-4447: Кожух с внутренним диаметром 142 ммКоличество: 1
5F-5434: Специальный короткий вентиляционный клапан, 1/8".
5F-5434: Специальный короткий вентиляционный клапан, 1/8".Количество: 1
8M-8162: Болт с 12-гранной головкой 5/16''-18 x 1 1/2''
8M-8162: Болт с 12-гранной головкой 5/16''-18 x 1 1/2''Количество: 2
7X-0480: Болт с головкой под торцевой ключ
7X-0480: Болт с головкой под торцевой ключКоличество: 4
4K-1388: УПЛОТНЕНИЕ-УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО-STOR
4K-1388: УПЛОТНЕНИЕ-УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО-STORКоличество: 1
180-8424: Уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 12,42 мм
180-8424: Уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 12,42 ммКоличество: 1
2H-3928: Уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 107,54 мм
2H-3928: Уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 107,54 ммКоличество: 1
122-0450: Резиновая втулка с внутренним диаметром 23,00 мм
122-0450: Резиновая втулка с внутренним диаметром 23,00 ммКоличество: 1
122-8905: 3/4-14 NPTF X 13/16 -16 Угловой адаптер на 90 градусов
122-8905: 3/4-14 NPTF X 13/16 -16 Угловой адаптер на 90 градусовКоличество: 1
228-7106: Уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 23,7 мм
228-7106: Уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 23,7 ммКоличество: 1
216-9197: Заглушка с шестигранной резьбой M18X1,5
216-9197: Заглушка с шестигранной резьбой M18X1,5Количество: 1
357-6019: Болт с шестигранной головкой M16-2 x 70 мм
357-6019: Болт с шестигранной головкой M16-2 x 70 ммКоличество: 8
3B-6555: Переходной коленчатый патрубок 1х1 дюйм
3B-6555: Переходной коленчатый патрубок 1х1 дюймКоличество: 1
2T-1922: Переходной коленчатый патрубок
2T-1922: Переходной коленчатый патрубокКоличество: 1
7X-0492: Коленчатый патрубок с углом 90 градусов
7X-0492: Коленчатый патрубок с углом 90 градусовКоличество: 1
8T-6757: Заглушка с шестигранной головкой и резьбой 1/8-27 NPTF
8T-6757: Заглушка с шестигранной головкой и резьбой 1/8-27 NPTFКоличество: 5
9N-6379: Кожух, внутренний диаметр 101 мм
9N-6379: Кожух, внутренний диаметр 101 ммКоличество: 1
6D-7128: Уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 9,25 мм
6D-7128: Уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 9,25 ммКоличество: 1
6V-7744: Конусная стопорная гайка M10 x 1,5 мм
6V-7744: Конусная стопорная гайка M10 x 1,5 ммКоличество: 4
219-0669: Уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 9,4 мм
219-0669: Уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 9,4 ммКоличество: 1
6V-6809: Уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 139,07 мм
6V-6809: Уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 139,07 ммКоличество: 1
6V-9009: Переходной коленчатый патрубок
6V-9009: Переходной коленчатый патрубокКоличество: 1
6V-1820: Болт с шестигранной головкой M10-1,5 x 30 мм
6V-1820: Болт с шестигранной головкой M10-1,5 x 30 ммКоличество: 8
6V-8400: УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО ORFS
6V-8400: УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО ORFSКоличество: 2
Показать 1 - 32 из 103Загрузить еще
ОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Технические характеристики номера по каталогу 562-8084

Технические характеристики этой детали скоро будут добавлены.

Совместимые модели для номера по каталогу 562-8084

САМОСВАЛ

797

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен