กรอกรายละเอียดภาษีของคุณได้ทุกเมื่อที่นี่
หน้าแรกชุดอัปเกรดและซ่อมแซมชุดอัปเกรดประสิทธิภาพและผลิตภาพ562-8084: ชุดเครื่องยนต์เสริมกำลัง C175
หน้าแรกชุดอัปเกรดและซ่อมแซมชุดอัปเกรดประสิทธิภาพและผลิตภาพ562-8084: ชุดเครื่องยนต์เสริมกำลัง C175
ชิ้นส่วนที่รวมอยู่ในชุดนี้

ไม่มีผลลัพธ์

256-1345: CONNECTION-P
256-1345: CONNECTION-Pจำนวน: 1
122-3201: ท่อหัวต่อ 1 - 11 นิ้ว
122-3201: ท่อหัวต่อ 1 - 11 นิ้วจำนวน: 1
288-3890: ชุดเพลท
288-3890: ชุดเพลทจำนวน: 1
288-3889: ชุดเพลท
288-3889: ชุดเพลทจำนวน: 1
194-7738: สลักรูปตัวยู M10-1.5 x 63มม
194-7738: สลักรูปตัวยู M10-1.5 x 63มมจำนวน: 2
061-7538: ซีลโอริงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 7.65 มม.
061-7538: ซีลโอริงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 7.65 มม.จำนวน: 1
217-4168: เครื่องควบคุมคอมเพรสเซอร์อลูมิเนียม
217-4168: เครื่องควบคุมคอมเพรสเซอร์อลูมิเนียมจำนวน: 1
192-7116: เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 8.2 มม ซีลโอริง
192-7116: เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 8.2 มม ซีลโอริงจำนวน: 1
281-6534: Hose Assembly
281-6534: Hose Assemblyจำนวน: 1
372-8403: HOSE AS-OIL
372-8403: HOSE AS-OILจำนวน: 1
8M-7065: ปะเก็นเส้นอากาศหนา 0.787มม
8M-7065: ปะเก็นเส้นอากาศหนา 0.787มมจำนวน: 1
198-4765: แหวนรองแข็งหนา 8 มม
198-4765: แหวนรองแข็งหนา 8 มมจำนวน: 2
241-6158: ปลั๊กหกเหลี่ยมเกลียวขนาด M16X1.5
241-6158: ปลั๊กหกเหลี่ยมเกลียวขนาด M16X1.5จำนวน: 1
3E-7417: ปลั๊กหกเหลี่ยมภายนอก M10X1
3E-7417: ปลั๊กหกเหลี่ยมภายนอก M10X1จำนวน: 1
166-3438: เช็ควาล์วสายน้ำมันเครื่องยาว 51.7 มม.
166-3438: เช็ควาล์วสายน้ำมันเครื่องยาว 51.7 มม.จำนวน: 1
8T-7490: อะแดปเตอร์ตรง
8T-7490: อะแดปเตอร์ตรงจำนวน: 1
2S-4078: ซีลโอริงเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 37.47 มม
2S-4078: ซีลโอริงเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 37.47 มมจำนวน: 1
4D-7388: คลิปห่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 34.92 มม.
4D-7388: คลิปห่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 34.92 มม.จำนวน: 1
4J-0521: โอริง 90A NBR 3.53 x 34.52 มม.
4J-0521: โอริง 90A NBR 3.53 x 34.52 มม.จำนวน: 1
228-7090: ซีลโอริงเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 16มม
228-7090: ซีลโอริงเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 16มมจำนวน: 3
5P-0599: ตัวจับยึด เส้นผ่านศูนย์กลางภายในขั้นต่ำ 133.00 มม.
5P-0599: ตัวจับยึด เส้นผ่านศูนย์กลางภายในขั้นต่ำ 133.00 มม.จำนวน: 2
5P-8245: แหวนรองเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 13.5 มม.
5P-8245: แหวนรองเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 13.5 มม.จำนวน: 3
6V-9850: อะแดปเตอร์ข้อศอก 90 องศา 11/16-16 X 11/16-16 เกลียว
6V-9850: อะแดปเตอร์ข้อศอก 90 องศา 11/16-16 X 11/16-16 เกลียวจำนวน: 1
6V-9008: อะแดปเตอร์ท่อเลี้ยว 90 องศา จาก ORFS ไปยัง STOR
6V-9008: อะแดปเตอร์ท่อเลี้ยว 90 องศา จาก ORFS ไปยัง STORจำนวน: 1
6V-5839: แหวนรองแบน ID X OD X T: 11 X 21 X 2.5 มม.
6V-5839: แหวนรองแบน ID X OD X T: 11 X 21 X 2.5 มม.จำนวน: 8
7M-8485: โอริง 90A NBR 2.95 x 29.74 มม.
7M-8485: โอริง 90A NBR 2.95 x 29.74 มม.จำนวน: 1
8T-1898: คลิปสายโฮสเดี่ยว
8T-1898: คลิปสายโฮสเดี่ยวจำนวน: 1
8T-6850: ซีลโอริงเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 13.4มม
8T-6850: ซีลโอริงเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 13.4มมจำนวน: 1
8T-4121: แหวนรองเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 11 มม.
8T-4121: แหวนรองเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 11 มม.จำนวน: 5
117-9905: HOSE AS
117-9905: HOSE ASจำนวน: 1
290-1708: กลุ่มชิมราง
290-1708: กลุ่มชิมรางจำนวน: 2
349-6216: PUMP GP-WATE
349-6216: PUMP GP-WATEจำนวน: 1
กำลังแสดง 1 ถึง 32 ของ 103โหลดเพิ่ม
คำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
คำอธิบายสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 562-8084
คำเตือน:ผลิตภัณฑ์นี้สามารถสัมผัสกับสารเคมีรวมถึง 1,3-Butadiene ซึ่งเป็นที่รู้จักในรัฐแคลิฟอร์เนียเพื่อก่อให้เกิดมะเร็งและข้อบกพร่องที่เกิดหรืออันตรายต่อการสืบพันธุ์อื่น ๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมไปที่ www.P65Warnings.ca.gov
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 562-8084

เรากำลังดำเนินการเพิ่มข้อมูลจำเพาะสำหรับชิ้นส่วนนี้

รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 562-8084

รถบรรทุก

797

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน