HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoBulloneriaDispositivi di fissaggioBulloni e viti7X-0321: Bullone a testa esagonale
Home
Bulloneria, tenute e articoli di consumoBulloneriaDispositivi di fissaggioBulloni e viti
7X-0321: Bullone a testa esagonale
7X-0321: Bullone a testa esagonale

Bullone a testa esagonale

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
7X-0321: Bullone a testa esagonale
7X-0321: Bullone a testa esagonale
7X-0321: Bullone a testa esagonale
7X-0321: Bullone a testa esagonale
7X-0321: Bullone a testa esagonale

Bullone a testa esagonale

Marchio: Cat

Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
È idoneo?Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
Aggiungi attrezzatura
È idoneo o stai cercando una riparazione? Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
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
Diagramma delle parti per 7X-0321
Visualizza gli schemi delle parti dettagliati
Aggiungi la tua attrezzatura
Caratteristiche tecniche per il codice 7X-0321

Unità di misura

USAMetrico
Lunghezza bullone (pollici): 5,5
Bolt Length (mm): 139,7
Tipo di bullone: Bullone a testa esagonale
Altezza della testa (pollici): 0,34
Rivestimento: Zincato
Guida (pollici): 11/16
Lunghezza presa (pollici): 4,375
Materiale: Acciaio,Lega di zinco,Acciaio al carbonio
Lunghezza presa (mm): 111,12
Filettatura: Filettatura grossolana UNC
Dimensioni filettatura (pollici - TPI) (pollici): 7/16-14
Descrizione materiale: SAE J429 Grado 8. Contrassegno testa - 6 righe radiali (massima resistenza a trazione 150 ksi)
Guida (mm): 17,4625
Altezza testa - 4 (pollici): 0,34
Fine: Zincato
Larghezza testa - 5 (pollici): 0,69
Liv: 8
Dimensioni filettatura (mm): 0,4375
Altezza testa (mm): 8,334375
Lunghezza totale (mm): 139,7
Lunghezza presa - 2 (pollici): 4,37
Filettatura foro catena: 14
Lunghezza bullone totale - 3 (pollici): 5 1/2
Thread Size (dia x pitch) (mm): 7/16x14
Hand of Thread: RH
Thread Size (in): 0,017
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 7X-0321

GENERATORE

SR4B

ROTARY MIXER

RM500B

ATTREZZATURA

PR-1000C PR-1000

RIGENERATRICE

RM500B RM500

MOTORSCRAPER GOMMATO

657E 651E 631G 651E 657G 631E 637E 637G 657E

COMPATTATORE PER TERRENO

825G 826G

MOTORE - GRUPPO ELETTROGENO

XQC1200 C13GENSET

DOZER GOMMATO

824G 966G 950G 972G 962G 980C 980F 980G 992G 980F II

PRODOTTI MARINI

DE450GC DE500GC C13GENSET D400GC C13 DE450SGC D350GC DE500SGC

PRODOTTI ESTESI PER L'ATTIVITÀ ESTRATTIVA

R1600 R1600G

Visualizza di più
Parti di ricambio correlate
7X-0589
7X-0589: rondella con diametro interno di 12 mm
Verifica prezzo
6V-5729
6V-5729: Dado di bloccaggio per filettatura 7/16-14
Verifica prezzo
7X-0447
7X-0447: Dado esagonale con filettatura 7/16-14
Verifica prezzo
9M-5048
9M-5048: dado filettato del riscaldatore del refrigerante #7/16-14
Verifica prezzo
8T-5360
8T-5360: Rondella dura di 2,5 mm di spessore
Verifica prezzo
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Chatta con un esperto