Ana sayfaDonanım, Keçeler ve Sarf MalzemeleriDonanımBağlantı ElemanlarıCıvatalar ve Vidalar7X-0321: Cıvata
Ana sayfa
Donanım, Keçeler ve Sarf MalzemeleriDonanımBağlantı ElemanlarıCıvatalar ve Vidalar
7X-0321: Cıvata
7X-0321: Cıvata

Altıgen Başlı Cıvata

Marka: Cat

Ürün Resimleri
7X-0321: Cıvata
7X-0321: Cıvata
7X-0321: Cıvata
7X-0321: Cıvata
7X-0321: Cıvata

Altıgen Başlı Cıvata

Marka: Cat

Bu parçanın uygun veya onarım seçeneklerinin olup olmadığını görmek için ekipmanınızı ekleyin.
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
7X-0321 için parça şeması
Ayrıntılı Parça Şemalarını Görüntüle
Ekipmanınızı Ekleyin
7X-0321 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Bolt Length (in): 5,5
Bolt Length (mm): 139,7
Cıvata Tipi: Altıgen Başlı Cıvatalar
Head Height (in): 0,34
Kaplama: Elektrokaplamalı Çinko (96 saat Tuz Spreyi)
Grip Length (in): 4,375
Drive (in): 11/16
Tutamak Uzunluğu (mm): 111,12
Malzeme: Alaşımlı Çinko,Karbon Çelik,ÇELİK
Dişli: Kaba Dişli UNC
Malzeme Açıklaması: SAE J429 Derece 8 (ISO Sınıf 10,9)
Dişli Boyutu (inç - TPI) (inç): 7/16-14
Başlık Yüksekliği (mm): 8,334375
Başlık Genişliği - 5 (inç): 0,69
Tahrik (mm): 17,4625
Tesviye: 8
Toplam Uzunluk (mm): 139,7
Tutamak Uzunluğu - 2 (inç): 4,37
Delik Dişi Adımı: 14
Toplam Cıvata Uzunluğu - 3 (inç): 5 1/2
Başlık Yüksekliği - 4 (inç): 0,34
Dişli Boyutu (mm): 0,4375
Fince: Çinko Plakalı
Thread Size (dia x pitch) (mm): 7/16x14
Hand of Thread: RH
Thread Size (in): 0,017
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Daha fazla göster
7X-0321 parça numarası için Uyumlu Modeller

TEKERLEKLİ DOZER-KAZIYICI

657E 651E 631G 651E 657G 631E 637E 637G 657E

ROTARY MIXER

RM500B

TEKERLEKLİ DOZER

824G 966G 950G 972G 962G 980C 980F 980G 992G 980F II

MOTOR - JENERATÖR SETİ

XQC1200 C13GENSET

YOL DÜZLEYİCİ

RM500B RM500

ATAŞMAN

PR-1000C PR-1000

HAFRİYAT SİLİNDİRİ

825G 826G

GENİŞLETİLMİŞ MADENCİLİK ÜRÜNLERİ

R1600 R1600G

DENİZCİLİK ÜRÜNLERİ

DE450GC DE500GC C13GENSET D400GC C13 DE450SGC D350GC DE500SGC

JENERATÖR

SR4B

Daha fazla göster
İlgili parçalar
7X-0589
7X-0589: 12 mm İç Çaplı Rondela
Fiyatı kontrol et
6V-5729
6V-5729: 7/16-14 Dişli Emniyet Somunu
Fiyatı kontrol et
7X-0447
7X-0447: 7/16-14 Dişli Altıgen Somun
Fiyatı kontrol et
9M-5048
9M-5048: No 7/16-14 Dişli Soğutucu Sıvı Isıtma Cihazı Emniyet Somunu
Fiyatı kontrol et
8T-5360
8T-5360: 2,5 mm Kalınlığında Sert Rondela
Fiyatı kontrol et
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Bir uzmanla sohbet edin