HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerMaskinvareFesterBolter og skruer7X-0321: Bolt
Hjem
Festeutstyr, tetninger og forbruksdelerMaskinvareFesterBolter og skruer
7X-0321: Bolt
7X-0321: Bolt

Sekskantet bolt

Merke: Cat

Produktbilder
7X-0321: Bolt
7X-0321: Bolt
7X-0321: Bolt
7X-0321: Bolt
7X-0321: Bolt

Sekskantet bolt

Merke: Cat

Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Passer den?Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Legg til utstyr
Vil den passe eller vil du reparere? Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 7X-0321
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 7X-0321

Måleenheter

USMetrisk
Bolt Length (in): 5,5
Bolt Length (mm): 139,7
Bolttype: Sekskantede bolter
Head Height (in): 0,34
Belegg: Elektroplettert sink (96 t saltspray)
Grip Length (in): 4,375
Drive (in): 11/16
Materiale: STÅL,Sinklegering,Karbonstål
Lengde på grep (mm): 111,12
Gjenge: Grovgjenget UNC
Gjengestørrelse (tommer - TPI) (tommer): 7/16-14
Beskrivelse av materiale: SAE J429 klasse 8 (ISO-klasse 10.9)
Hodebredde - 5 (tommer): 0,69
Total boltlengde - 3 (tommer): 5 1/2
Lengde på grep - 2 (tommer): 4,37
Finsk: Sinkbelagt
Hodehøyde - 4 (tommer): 0,34
Hodehøyde (mm): 8,334375
Drev (mm): 17,4625
Grade: 8
Gjengevinkel i hull: 14
Gjengestørrelse (mm): 0,4375
Total lengde (mm): 139,7
Thread Size (dia x pitch) (mm): 7/16x14
Hand of Thread: RH
Thread Size (in): 0,017
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 7X-0321

MOTOR – GENERATORSETT

XQC1200 C13GENSET

GENERATOR

SR4B

ROTARY MIXER

RM500B

UTVIDEDE PRODUKTER TIL GRUVEDRIFT

R1600 R1600G

HJULDOSER

824G 966G 950G 972G 962G 980C 980F 980G 992G 980F II

MASSESTABILISERINGSMASKIN, VEI

RM500B RM500

SKRAPELASTER

657E 651E 631G 651E 657G 631E 637E 637G 657E

JORDKOMPRIMATOR

825G 826G

BÅTPRODUKTER

DE450GC DE500GC C13GENSET D400GC C13 DE450SGC D350GC DE500SGC

ARBEIDSREDSKAP

PR-1000C PR-1000

Vis flere
Relaterte deler
7X-0589
7X-0589: 12 mm innvendig diameter skive
Sjekk pris
6V-5729
6V-5729: 7/16-14 gjengelåsemutter
Sjekk pris
7X-0447
7X-0447: 7/16-14-gjenget sekskantet mutter
Sjekk pris
9M-5048
9M-5048: #7/16-14 Låsemutter for gjenget kjølevæskevarmer
Sjekk pris
8T-5360
8T-5360: 2,5 mm tykk hard skive
Sjekk pris
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert