Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneElementy złączneElementy złączneŚruby i wkręty7X-0321: Śruba
Strona główna
Elementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneElementy złączneElementy złączneŚruby i wkręty
7X-0321: Śruba
7X-0321: Śruba

Śruba z łbem sześciokątnym

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
7X-0321: Śruba
7X-0321: Śruba
7X-0321: Śruba
7X-0321: Śruba
7X-0321: Śruba

Śruba z łbem sześciokątnym

Marka: Cat

Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
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
Schemat części do 7X-0321
Wyświetl szczegółowe schematy części
Dodaj swój sprzęt
Specyfikacje części o numerze katalogowym 7X-0321

Jednostki miary

USAMetryczny
Bolt Length (in): 5,5
Bolt Length (mm): 139,7
Typ śruby: Śruby z łbem sześciokątnym
Head Height (in): 0,34
Pokrycie: Cynkowa powłoka galwaniczna (natrysk solą 96 h)
Grip Length (in): 4,375
Drive (in): 11/16
materiał: STAL,Stal węglowa,Stop cynku
Długość uchwytu (mm): 111,12
Rozmiar: Gwint zwykły UNC
Rozmiar gwintu (cale -TPI) (cale): 7/16-14
Opis materiału: SAE J429 Gatunek 8 (ISO klasa 10,9)
Długość całkowita (mm): 139,7
Szerokość głowicy — 5 (cale): 0,69
Wysokość głowicy — 4 (cale): 0,34
Długość uchwytu — 2 (cale): 4,37
Napęd (mm): 17,4625
Rozmiar gwintu (mm): 0,4375
Skok gwintu otworu: 14
Długość całkowita śruby — 3 (cale): 5 1/2
Wykończenie: Ocynkowane
Wysokość głowicy (mm): 8,334375
Klasa twardości: 8
Thread Size (dia x pitch) (mm): 7/16x14
Hand of Thread: RH
Thread Size (in): 0,017
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 7X-0321

PRODUKTY DLA PRZEMYSŁU MORSKIEGO

DE450GC DE500GC C13GENSET D400GC C13 DE450SGC D350GC DE500SGC

SPYCHARKI KOŁOWE

824G 966G 950G 972G 962G 980C 980F 980G 992G 980F II

ZGARNIARKI KOŁOWE

657E 651E 631G 651E 657G 631E 637E 637G 657E

ROTARY MIXER

RM500B

PRODUKTY DLA PRZEMYSŁU WYDOBYWCZEGO

R1600 R1600G

GENERATORY

SR4B

OSPRZĘT ROBOCZY

PR-1000C PR-1000

MASZYNY DO REGENERACJI NAWIERZCHNI

RM500B RM500

WALCE DO ROBÓT ZIEMNYCH I UBIJANIA PODŁOŻA

825G 826G

SILNIKI AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH

XQC1200 C13GENSET

Wyświetl więcej
Powiązane części
7X-0589
7X-0589: Podkładka o średnicy wewnętrznej 12 mm
Sprawdź cenę
6V-5729
6V-5729: Nakrętka zabezpieczająca gwint 7/16-14
Sprawdź cenę
7X-0447
7X-0447: Nakrętka sześciokątna z gwintem 7/16-14
Sprawdź cenę
9M-5048
9M-5048: #7/16-14 Nakrętka zabezpieczająca podgrzewacza płynu chłodzącego z gwint
Sprawdź cenę
8T-5360
8T-5360: Podkładka sztywna o grubości 2,5 mm
Sprawdź cenę
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Skorzystaj z czatu z ekspertem