Trang chủPhần cứng, vòng đệm và vật tư tiêu haoPhần cứngốc vítbulông & Ốc vít7X-0321: Bulông đầu lục giác
Trang chủ
Phần cứng, vòng đệm và vật tư tiêu haoPhần cứngốc vítbulông & Ốc vít
7X-0321: Bulông đầu lục giác
7X-0321: Bulông đầu lục giác

Bulông đầu lục giác

Nhãn hiệu: Cat

Hình ảnh Sản phẩm
7X-0321: Bulông đầu lục giác
7X-0321: Bulông đầu lục giác
7X-0321: Bulông đầu lục giác
7X-0321: Bulông đầu lục giác
7X-0321: Bulông đầu lục giác

Bulông đầu lục giác

Nhãn hiệu: Cat

Thêm thiết bị của bạn để xem linh kiện này có vừa không hoặc liệu có sẵn các tùy chọn sửa chữa hay không.
Liệu Bộ phận Có Lắp Vừa Không?Thêm thiết bị của bạn để xem linh kiện này có vừa không hoặc liệu có sẵn các tùy chọn sửa chữa hay không.
Thêm thiết bị
Liệu có vừa chưa hay cần sửa chữa? Thêm thiết bị của bạn để xem linh kiện này có vừa không hoặc liệu có sẵn các tùy chọn sửa chữa hay không.
Kiểm tra giá
Kiểm tra giá
Đăng nhập để xem giá khách hàng của bạn
Thông Tin Bảo Hành
chính sách hoàn trả
Sơ đồMô tảThông số kỹ thuậtCác kiểu tương thích
Sơ đồ linh kiện cho 7X-0321
Xem các sơ đồ Linh kiện chi tiết
Thêm thiết bị của bạn
Thông số kỹ thuật ứng với số linh kiện 7X-0321

Đơn vị đo

MỹHệ Mét
Chiều dài Bulông (inc): 5,5
Bolt Length (mm): 139,7
Loại Bulông: Bulông đầu lục giác
Chiều cao Phần đầu (inc): 0,34
Lớp phủ: Mạ kẽm
Chiều dài Dụng cụ kẹp (inc): 4,375
Truyền động (inc): 11/16
Vật liệu: THÉP,Kẽm Hợp kim,Thép Carbon
Chiều dài Dụng cụ kẹp (mm): 111,12
Ren: UNC (Unified National Coarse Thread - Tiêu chuẩn ren thô quốc gia thống nhất) ren thô
Mô tả Vật liệu: SAE J429 Bậc 8. Đánh dấu đầu - 6 đường xuyên tâm (Cường độ kéo tối đa 150 ksi)
Kích thước Ren (inc - TPI) (inc): 7/16-14
Chiều dài Dụng cụ kẹp - 2 (inc): 4,37
Truyền động (mm): 17,4625
Bước răng Ren Lỗ: 14
Tổng chiều dài Bulông - 3 (inc): 5 1/2
Bậc: 8
Hoàn thành: Mạ kẽm
Chiều rộng Phần đầu - 5 (inc): 0,69
Kích thước Đường ren (mm): 0,4375
Chiều dài Tổng thể (mm): 139,7
Chiều cao đầu - 4 (inc): 0,34
Chiều cao Đầu (mm): 8,334375
Thread Size (dia x pitch) (mm): 7/16x14
Hand of Thread: RH
Thread Size (in): 0,017
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Xem Thêm
kiểu tương thích với số linh kiện 7X-0321

ĐỘNG CƠ - BỘ MÁY PHÁT ĐIỆN

XQC1200 C13GENSET

MÁY PHÁT ĐIỆN

SR4B

MÁY CẠP ĐẤT-MÁY KÉO TRÊN BÁNH HƠI

657E 651E 631G 651E 657G 631E 637E 637G 657E

ROTARY MIXER

RM500B

THIẾT BỊ TÁI SINH ĐƯỜNG

RM500B RM500

DỤNG CỤ LÀM VIỆC

PR-1000C PR-1000

LƯỠI ỦI BÁNH LỐP

824G 966G 950G 972G 962G 980C 980F 980G 992G 980F II

MÁY LÈN CHUYỂN ĐẤT

825G 826G

SẢN PHẨM KHAI KHOÁNG MỞ RỘNG

R1600 R1600G

SẢN PHẨM BIỂN

DE450GC DE500GC C13GENSET D400GC C13 DE450SGC D350GC DE500SGC

Xem Thêm
Các linh kiện liên quan
7X-0589
7X-0589: Vòng đệm đường kính trong 12 mm
Kiểm tra giá
6V-5729
6V-5729: Đai ốc khóa có ren 7/16-14
Kiểm tra giá
7X-0447
7X-0447: Đai ốc lục giác có ren 7/16-14
Kiểm tra giá
9M-5048
9M-5048: Đai ốc khóa bộ phát nhiệt chất làm mát có ren #7/16-14
Kiểm tra giá
8T-5360
8T-5360: Vòng đệm cứng có độ dày 2,5 mm
Kiểm tra giá
PhímPhím
Lắp tại nhà máy

Linh kiện này được thiết kế để lắp vừa thiết bị Cat của bạn dựa trên các thông số kỹ thuật của nhà sản xuất.

Mọi thay đổi so với cấu hình của nhà sản xuất có thể dẫn tới kết quả là sản phẩm không lắp vừa với thiết bị Cat của bạn. Vui lòng tham khảo Đại lý Cat của bạn trước khi thanh toán để đảm bảo rằng linh kiện này phù hợp với thiết bị Cat của bạn trong điều kiện hiện tại và cấu hình giả định của chúng. Chỉ số này không đảm bảo tính tương thích với tất cả các linh kiện.

Tái sản xuất

Không được trả lại

Bộ công cụ

Thay thế

Tái sản xuất

Không được trả lại

Bộ công cụ

Thay thế

Trò chuyện với một chuyên gia