HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoBulloneriaDispositivi di fissaggioBulloni e viti8C-4980: BULLONE A BRUGOLA, M 12 X 1,75
Home
Bulloneria, tenute e articoli di consumoBulloneriaDispositivi di fissaggioBulloni e viti
8C-4980: BULLONE A BRUGOLA, M 12 X 1,75
8C-4980: BULLONE A BRUGOLA, M 12 X 1,75

BULLONE/VITE A TESTA CILINDRICA A BRUGOLA

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
8C-4980: BULLONE A BRUGOLA, M 12 X 1,75
8C-4980: BULLONE A BRUGOLA, M 12 X 1,75

BULLONE/VITE A TESTA CILINDRICA A BRUGOLA

Marchio: Cat

Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
È idoneo?Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
Aggiungi attrezzatura
È idoneo o stai cercando una riparazione? Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
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
Diagramma delle parti per 8C-4980
Visualizza gli schemi delle parti dettagliati
Aggiungi la tua attrezzatura
Caratteristiche tecniche per il codice 8C-4980

Unità di misura

USAMetrico
Materiale: ACCIAIO,Acciaio legato
Dimensioni filettatura (dia x interasse) (mm): M12x1.75
Lunghezza bullone (mm): 220
Lunghezza presa (mm): 184
Bolt Length (in): 8,661
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M12
Class or Grade: ISO 898-1 Class 12.9
Bolt Type: Socket Head
Grip Length (in): 7,244
Hand of Thread: RH
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 8C-4980

DUMPER ARTICOLATO PER GALLERIE

AD30

PALA GOMMATA MULTIUSO

IT12

ARTICULATED DUMP TRUCK

D350E II D400E II D400E II

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Chatta con un esperto