Caterpillar

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。
登録
Caterpillar

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

機種を選択

ホーム金具類,シール,消耗品ハードウェアファスナボルトおよびネジ8C-4980: 六角ソケットヘッドボルト
ホーム
金具類,シール,消耗品ハードウェアファスナボルトおよびネジ
8C-4980: 六角ソケットヘッドボルト
8C-4980: 六角ソケットヘッドボルト

メートル単位

ブランド: Cat

製品画像
8C-4980: 六角ソケットヘッドボルト
8C-4980: 六角ソケットヘッドボルト

メートル単位
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
8C-4980の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
部品番号8C-4980の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
マテリアル: 合金
ネジ部サイズ(直径xピッチ)(mm): M12x1.75
Bolt Length (mm): 220
Grip Length (mm): 184
Bolt Length (in): 8.661
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M12
Class or Grade: ISO 898-1 Class 12.9
Bolt Type: Socket Head
Grip Length (in): 7.244
Hand of Thread: RH
さらに表示
部品番号8C-4980と互換性のあるモデル

インテグレーテッドツールキャリヤ

IT12

アーティキュレートダンプトラック

D350E II D400E II D400E II

坑内アーティキュレートトラック

AD30

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください