AcasăHardware, etanșări și consumabileHardware​Dispozitive de strângereȘuruburi8C-4980: ȘURUB CU CAP ÎNGROPAT, M 12 x 1,75
Acasă
Hardware, etanșări și consumabileHardware​Dispozitive de strângereȘuruburi
8C-4980: ȘURUB CU CAP ÎNGROPAT, M 12 x 1,75
8C-4980: ȘURUB CU CAP ÎNGROPAT, M 12 x 1,75

ȘURUB CU CAP HEXAGONAL ÎNGROPAT

Marcă: Cat

Imaginile produselor
8C-4980: ȘURUB CU CAP ÎNGROPAT, M 12 x 1,75
8C-4980: ȘURUB CU CAP ÎNGROPAT, M 12 x 1,75

ȘURUB CU CAP HEXAGONAL ÎNGROPAT

Marcă: Cat

Adăugați echipamentul pentru a vedea dacă această piesă se potrivește sau dacă există opțiuni de reparare disponibile.
Will It Fit?Adăugați echipamentul pentru a vedea dacă această piesă se potrivește sau dacă există opțiuni de reparare disponibile.
Adăugare echipament
Doriți să vedeți dacă se va potrivi sau doriți să reparați?Adăugați echipamentul pentru a vedea dacă această piesă se potrivește sau dacă există opțiuni de reparare disponibile.
Verificare preț
Verificare preț
Conectați-vă pentru a vedea prețul dvs. de client
Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Diagramă piese pentru 8C-4980
Vizualizare diagrame detaliate ale pieselor
Adăugați echipamentul dvs.
Specificații pentru cod articol 8C-4980

Unități de măsură

SUAMetric
Material: OŢEL,Oțel aliat
Dimensiunea filetului (diametru x pas) (mm): M12x1.75
Lungimea șurubului (mm): 220
Lungime de prindere (mm): 184
Bolt Length (in): 8,661
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M12
Class or Grade: ISO 898-1 Class 12.9
Bolt Type: Socket Head
Grip Length (in): 7,244
Hand of Thread: RH
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 8C-4980

PORTSCULA INTEGRATA

IT12

CAMION ARTICULAT CU BENA BASCULANTA

D350E II D400E II D400E II

CAMION SUBTERAN CU ARTICULATII

AD30

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert