Ana sayfaDonanım, Keçeler ve Sarf MalzemeleriDonanımBağlantı ElemanlarıCıvatalar ve Vidalar8C-4980: Altıgen Soket Ucu Cıvatası
Ana sayfa
Donanım, Keçeler ve Sarf MalzemeleriDonanımBağlantı ElemanlarıCıvatalar ve Vidalar
8C-4980: Altıgen Soket Ucu Cıvatası
8C-4980: Altıgen Soket Ucu Cıvatası

Metrik

Marka: Cat

Ürün Resimleri
8C-4980: Altıgen Soket Ucu Cıvatası
8C-4980: Altıgen Soket Ucu Cıvatası

Metrik

Marka: Cat

Bu parçanın uygun veya onarım seçeneklerinin olup olmadığını görmek için ekipmanınızı ekleyin.
Uyum Sağlar mı?Bu parçanın uygun veya onarım seçeneklerinin olup olmadığını görmek için ekipmanınızı ekleyin.
Ekipman ekle
Uygun mu yoksa onarım mı istiyorsunuz? Bu parçanın uygun veya onarım seçeneklerinin olup olmadığını görmek için ekipmanınızı ekleyin.
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
8C-4980 için parça şeması
Ayrıntılı Parça Şemalarını Görüntüle
Ekipmanınızı Ekleyin
8C-4980 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Malzeme: Çelik Alaşım
Dişli Boyutu (çap x adım) (mm): M12x1.75
Bolt Length (mm): 220
Grip Length (mm): 184
Bolt Length (in): 8,661
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M12
Class or Grade: ISO 898-1 Class 12.9
Bolt Type: Socket Head
Grip Length (in): 7,244
Hand of Thread: RH
Daha fazla göster
8C-4980 parça numarası için Uyumlu Modeller

BELDEN KIRMALI BOŞALTMA KAMYONU

D350E II D400E II D400E II

YERALTI BELDEN KIRMALI KAMYON

AD30

ENTEGRE ALET TAŞIYICI

IT12

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Bir uzmanla sohbet edin