HomeFerragens, Selos e ConsumíveisFerragensFixadoresParafusos8C-4980: Parafusos Sextavados de Cabeça Oca
Home
Ferragens, Selos e ConsumíveisFerragensFixadoresParafusos
8C-4980: Parafusos Sextavados de Cabeça Oca
8C-4980: Parafusos Sextavados de Cabeça Oca

Métrica

Marca: Cat

Imagens do Produto
8C-4980: Parafusos Sextavados de Cabeça Oca
8C-4980: Parafusos Sextavados de Cabeça Oca

Métrica

Marca: Cat

Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
É Compatível?Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
Adicionar Equipamento
Será que é compatível ou está procurando conserto? Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
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
Diagrama de peças para 8C-4980
Exibir Diagramas de Peças Detalhados
Adicionar Seu Equipamento
Especificações para número de peça 8C-4980

Unidades de Medida

EUAMétrica
Material: Aço de Liga
Tamanho da Rosca (diâm. x tombamento) (mm): M12x1.75
Bolt Length (mm): 220
Grip Length (mm): 184
Bolt Length (in): 8,661
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M12
Class or Grade: ISO 898-1 Class 12.9
Bolt Type: Socket Head
Grip Length (in): 7,244
Hand of Thread: RH
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 8C-4980

CAMINHÃO BASCULANTE ARTICULADO

D350E II D400E II D400E II

PORTA-FERRAMENTAS INTEGRADO

IT12

CAMINHÃO ARTICULADO SUBTERRÂNEO

AD30

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista