होमहार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यहार्डवेयरफ़ासनरबोल्ट और स्क्रू8C-4980: सॉकेट हेड बोल्ट, M 12 X 1.75
होम
हार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यहार्डवेयरफ़ासनरबोल्ट और स्क्रू
8C-4980: सॉकेट हेड बोल्ट, M 12 X 1.75
8C-4980: सॉकेट हेड बोल्ट, M 12 X 1.75

Hex सॉकेट हेड कैप स्क्रू / बोल्ट

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
8C-4980: सॉकेट हेड बोल्ट, M 12 X 1.75
8C-4980: सॉकेट हेड बोल्ट, M 12 X 1.75

Hex सॉकेट हेड कैप स्क्रू / बोल्ट

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
8C-4980 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 8C-4980 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
सामग्री: स्टील,मिश्रित स्‍टील
थ्रेड का आकार (व्यास x पिच) (mm): M12x1.75
बोल्ट की लंबाई (mm): 220
ग्रिप की लंबाई (मिलीमीटर): 184
Bolt Length (in): 8.661
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M12
Class or Grade: ISO 898-1 Class 12.9
Bolt Type: Socket Head
Grip Length (in): 7.244
Hand of Thread: RH
अधिक देखें
पार्ट नंबर 8C-4980 के लिए संगत मॉडल

अंडरग्राउंड आर्टिक्युलेटेड ट्रक

AD30

एकीकृत टूलकैरियर

IT12

आर्टिक्यूलेटेड डंप ट्रक

D350E II D400E II D400E II

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें