HomeForniture per officinaStrumentiCricchetti e bussoleBussole9U-6734: Singole bussole, da 1/4 a 1 1/2 di pollice
Home
Forniture per officinaStrumentiCricchetti e bussoleBussole
9U-6734: Singole bussole, da 1/4 a 1 1/2 di pollice
9U-6734: Singole bussole, da 1/4 a 1 1/2 di pollice

Cat® Impact Socket delivers high torque to fasteners, allowing for efficient loosening and tightening in the equipment maintenance

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
9U-6734: Singole bussole, da 1/4 a 1 1/2 di pollice
9U-6734: Singole bussole, da 1/4 a 1 1/2 di pollice

Cat® Impact Socket delivers high torque to fasteners, allowing for efficient loosening and tightening in the equipment maintenance

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
DescrizioneCaratteristiche tecniche
Caratteristiche tecniche per il codice 9U-6734

Unità di misura

USAMetrico
Weight (kg): 1,873
Weight (lb): 4,129
Outer Diameter (mm): 82,55
Outer Diameter (in): 3,25
Lunghezza (mm): 82,55
Lunghezza (pollici): 3,25
Hex Size (mm): 38,1
Hex Size (in): 1,5
Material: Steel,Carbon Steel
Square Drive (in): 1-1/2"
Note di piè di pagina: Speciale per 994 cilindro di sollevamento
Dimensioni (pollici): 1 1/2
Dimensioni (mm): 38,1
Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Chatta con un esperto