AcasăConsumabile de atelierInstrumenteClichete și duliiDulii9U-6734: Pivot fracțional individual, acționare de 1/4 până la 1 1/2 inchi
Acasă
Consumabile de atelierInstrumenteClichete și duliiDulii
9U-6734: Pivot fracțional individual, acționare de 1/4 până la 1 1/2 inchi
9U-6734: Pivot fracțional individual, acționare de 1/4 până la 1 1/2 inchi

Cat® Impact Socket delivers high torque to fasteners, allowing for efficient loosening and tightening in the equipment maintenance

Marcă: Cat

Imaginile produselor
9U-6734: Pivot fracțional individual, acționare de 1/4 până la 1 1/2 inchi
9U-6734: Pivot fracțional individual, acționare de 1/4 până la 1 1/2 inchi

Cat® Impact Socket delivers high torque to fasteners, allowing for efficient loosening and tightening in the equipment maintenance

Marcă: Cat

Verificare preț
Verificare preț
Conectați-vă pentru a vedea prețul dvs. de client
Informații privind garanția
Politica de returnare
DescriereSpecificații
Specificații pentru cod articol 9U-6734

Unități de măsură

SUAMetric
Weight (kg): 1,873
Weight (lb): 4,129
Outer Diameter (mm): 82,55
Outer Diameter (in): 3,25
Lungime (mm): 82,55
Lungime (in): 3,25
Hex Size (mm): 38,1
Hex Size (in): 1,5
Material: Steel,Carbon Steel
Square Drive (in): 1-1/2"
Notă de subsol piesă: Special pentru cilindru de ridicare 994
Dimensiune (in): 1 1/2
Dimensiune (mm): 38,1
Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert