Εδώ συμπληρώνετε τα φορολογικά σας στοιχεία ανά πάσα στιγμή.
Αρχική οθόνηΠρομήθειες ΣυνεργείουΕργλΚαστάνιες και καρυδάκιαΚαρυδάκια9U-6734: Μεμονωμένα κλασματικά καρυδάκια, υποδοχή 1/4 μέχρι 1 1/2 ίντσα
Αρχική οθόνηΠρομήθειες ΣυνεργείουΕργλΚαστάνιες και καρυδάκιαΚαρυδάκια9U-6734: Μεμονωμένα κλασματικά καρυδάκια, υποδοχή 1/4 μέχρι 1 1/2 ίντσα
9U-6734: Μεμονωμένα κλασματικά καρυδάκια, υποδοχή 1/4 μέχρι 1 1/2 ίντσα

Cat® Impact Socket delivers high torque to fasteners, allowing for efficient loosening and tightening in the equipment maintenance

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
9U-6734: Μεμονωμένα κλασματικά καρυδάκια, υποδοχή 1/4 μέχρι 1 1/2 ίντσα
9U-6734: Μεμονωμένα κλασματικά καρυδάκια, υποδοχή 1/4 μέχρι 1 1/2 ίντσα

Cat® Impact Socket delivers high torque to fasteners, allowing for efficient loosening and tightening in the equipment maintenance

Μάρκα: Cat

Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
ΠεριγραφήΠροδιαγραφές
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 9U-6734

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Weight (kg): 1,873
Weight (lb): 4,129
Outer Diameter (mm): 82,55
Outer Diameter (in): 3,25
Μήκος (mm): 82,55
Μήκος (ίντσες): 3,25
Hex Size (mm): 38,1
Hex Size (in): 1,5
Material: Steel,Carbon Steel
Square Drive (in): 1-1/2"
Μέγεθος (ίντσες): 1 1/2
Μέγεθος (mm): 38.1
Υποσημείωση μέρους: Ειδικό για κύλινδρο ανύψωσης 994
Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε