ホーム作業場用品ツールラチェットおよびソケットソケット9U-6734: 個別分数単位ソケット(1/4 ~ 1 1/2 inドライブ)
ホーム作業場用品ツールラチェットおよびソケットソケット9U-6734: 個別分数単位ソケット(1/4 ~ 1 1/2 inドライブ)
9U-6734: 個別分数単位ソケット(1/4 ~ 1 1/2 inドライブ)

Cat® Impact Socket delivers high torque to fasteners, allowing for efficient loosening and tightening in the equipment maintenance

ブランド: Cat

製品画像
9U-6734: 個別分数単位ソケット(1/4 ~ 1 1/2 inドライブ)
9U-6734: 個別分数単位ソケット(1/4 ~ 1 1/2 inドライブ)

Cat® Impact Socket delivers high torque to fasteners, allowing for efficient loosening and tightening in the equipment maintenance

ブランド: Cat

保証情報
返品ポリシー
説明仕様
部品番号9U-6734の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
Weight (kg): 1.873
Weight (lb): 4.129
Outer Diameter (mm): 82.55
Outer Diameter (in): 3.25
長さ(mm): 82.55
長さ(in): 3.25
Hex Size (mm): 38.1
Hex Size (in): 1.5
Material: Steel,Carbon Steel
Square Drive (in): 1-1/2"
サイズ(in): 1 1/2
部品脚注: 994リフトシリンダ専用
サイズ(mm): 38.1
さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み