HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoBulloneriaStaffe di collegamento e componenti9X-9365: Staffa in acciaio lampada lunga 100 mm
Home
Bulloneria, tenute e articoli di consumoBulloneriaStaffe di collegamento e componenti
9X-9365: Staffa in acciaio lampada lunga 100 mm
9X-9365: Staffa in acciaio lampada lunga 100 mm

Staffa di montaggio in acciaio lampada Cat®

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
9X-9365: Staffa in acciaio lampada lunga 100 mm
9X-9365: Staffa in acciaio lampada lunga 100 mm
9X-9365: Staffa in acciaio lampada lunga 100 mm
9X-9365: Staffa in acciaio lampada lunga 100 mm
9X-9365: Staffa in acciaio lampada lunga 100 mm

Staffa di montaggio in acciaio lampada Cat®
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
Staffa di montaggio per la lampada flood.

Attributi:
• Staffa in acciaio zincato
• Per l'utilizzo di ferramenta M10 o 3/8 di pollice

Applicazione:
Per ulteriori informazioni, consultare il manuale d'uso o contattare il concessionario Cat di zona.

Avviso:Questo prodotto comporta la possibile esposizione ad agenti chimici tra cui piombo e relativi composti, riconosciuti nello Stato della California come causa di tumori, difetti congeniti o altri danni all'apparato riproduttivo. Per ulteriori informazioni, visitare www.P65Warnings.ca.gov.

Descrizione:
Staffa di montaggio per la lampada flood.

Attributi:
• Staffa in acciaio zincato
• Per l'utilizzo di ferramenta M10 o 3/8 di pollice

Applicazione:
Per ulteriori informazioni, consultare il manuale d'uso o contattare il concessionario Cat di zona.

Avviso:Questo prodotto comporta la possibile esposizione ad agenti chimici tra cui piombo e relativi composti, riconosciuti nello Stato della California come causa di tumori, difetti congeniti o altri danni all'apparato riproduttivo. Per ulteriori informazioni, visitare www.P65Warnings.ca.gov.
Caratteristiche tecniche
Caratteristiche tecniche
Unità di misuraUSAMetrico
Dimensioni foro (pollici): 0.43 (2X)
Dimensioni foro (mm): 11 (2X)
Materiale: Acciaio
Spessore materiale (pollici): 0.24
Spessore materiale (mm): 6
Altezza totale (pollici): 1.57
Altezza totale (mm): 40
Lunghezza totale (pollici): 3.94
Lunghezza totale (mm): 100
Larghezza totale (pollici): 1.18
Larghezza totale (mm): 30
Unità di misuraUSAMetrico
Dimensioni foro (pollici): 0.43 (2X)
Dimensioni foro (mm): 11 (2X)
Materiale: Acciaio
Visualizza di più
Modelli compatibili
Modelli compatibili
Generator Set
G3516HC18C32XQ1140G3412
Wheel Tractor
623G623H621K OEM657G621G621H627G627H631K631G637G637K
Power Module
3516BXQ2280XQC1200XQC1600PM3516
Wheel Tractor-Scraper
627K631K627623621637627K LRC632631613G637K623K LRC623K621K
Wheel Dozer
844854854G854K844H844K
Off Highway Truck
772777G770775773798 AC796 AC785D794 AC773GC798
Motor Grader
12H24H12M24M12K120H12M 312014160K120M160H120K160M140M 3 AWD12M 3 AWD16H NA140M 3135H160H NA160H ES120M 212H NA16M163H135H NA12H ES14H NA120H ES160140M140K163H NA140H160M 3120H NA16H14L140H NA15014M140K 2160M 3 AWD140H ES140143H16GC14H120K 2
Hydraulic Shovel
6015B6015
Wheel Loader
924GZ924HZ995990K990H990993992993K924H924G992G992K994F994D994K994H
Track-Type Tractor
D6R IIID6T
Gen Set Engine
G3516C
Wheel Scraper
637K657G
Expanded Mining Products
LD350
Quarry Truck
772G777E770G
Truck
793F CMD775G772G OEM773G LRC793F OEM770G793D793F789D777G777F772G793F AC775G OEM793F XQ773G794 AC775G LRC773G OEM770G OEM785C785D797B
Excavator
320C
Vibratory Compactor
CS-323CP-323CB-434
Visualizza di più
Generator Set
G3516HC18C32XQ1140G3412
Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
Diagramma delle parti per 9X-9365
Visualizza gli schemi delle parti dettagliati
Aggiungi la tua attrezzatura
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Chatta con un esperto