Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন
হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীহার্ডওয়্যারলিঙ্ক ব্র্যাকেট, ও উপাদান9X-9365: 100mm লং স্টিল ল্যাম্প ব্র্যাকেট
হোম
হার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীহার্ডওয়্যারলিঙ্ক ব্র্যাকেট, ও উপাদান
9X-9365: 100mm লং স্টিল ল্যাম্প ব্র্যাকেট
9X-9365: 100mm লং স্টিল ল্যাম্প ব্র্যাকেট

Cat® ল্যাম্প মাউটিং স্টিল ব্র্যাকেট

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
9X-9365: 100mm লং স্টিল ল্যাম্প ব্র্যাকেট
9X-9365: 100mm লং স্টিল ল্যাম্প ব্র্যাকেট
9X-9365: 100mm লং স্টিল ল্যাম্প ব্র্যাকেট
9X-9365: 100mm লং স্টিল ল্যাম্প ব্র্যাকেট
9X-9365: 100mm লং স্টিল ল্যাম্প ব্র্যাকেট

Cat® ল্যাম্প মাউটিং স্টিল ব্র্যাকেট

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

Description:
Mounting bracket for the flood lamp.

Attributes:
• Zinc plated steel bracket
• For use with M10 or 3/8 inch hardware

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।

Description:
Mounting bracket for the flood lamp.

Attributes:
• Zinc plated steel bracket
• For use with M10 or 3/8 inch hardware

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
হোলের সাইজ (in): 0.43 (2X)
হোলের সাইজ (mm): 11 (2X)
উপদান: স্টিল
উপাদানের পুরুত্ব (in): 0.24
উপাদান পুরুত্ব (mm): 6
মোট উচ্চতা (in): 1.57
মোট উচ্চতা (mm): 40
মোট দৈর্ঘ্য (in): 3.94
মোট দৈর্ঘ্য (mm): 100
মোট প্রস্থ (in): 1.18
মোট প্রস্থ (mm): 30
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
হোলের সাইজ (in): 0.43 (2X)
হোলের সাইজ (mm): 11 (2X)
উপদান: স্টিল
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Generator Set
G3516HC18C32XQ1140G3412
Wheel Tractor
623G623H621K OEM657G621G621H627G627H631K631G637G637K
Power Module
3516BXQ2280XQC1200XQC1600PM3516
Wheel Tractor-Scraper
627K631K627623621637627K LRC632631613G637K623K LRC623K621K
Wheel Dozer
844854854G854K844H844K
Off Highway Truck
772777G770775773798 AC796 AC785D794 AC773GC798
Motor Grader
12H24H12M24M12K120H12M 312014160K120M160H120K160M140M 3 AWD12M 3 AWD16H NA140M 3135H160H NA160H ES120M 212H NA16M163H135H NA12H ES14H NA120H ES160140M140K163H NA140H160M 3120H NA16H14L140H NA15014M140K 2160M 3 AWD140H ES140143H16GC14H120K 2
Hydraulic Shovel
6015B6015
Wheel Loader
924GZ924HZ995990K990H990993992993K924H924G992G992K994F994D994K994H
Track-Type Tractor
D6R IIID6T
Gen Set Engine
G3516C
Wheel Scraper
637K657G
Expanded Mining Products
LD350
Quarry Truck
772G777E770G
Truck
793F CMD775G772G OEM773G LRC793F OEM770G793D793F789D777G777F772G793F AC775G OEM793F XQ773G794 AC775G LRC773G OEM770G OEM785C785D797B
Excavator
320C
Vibratory Compactor
CS-323CP-323CB-434
আরও দেখুন
Generator Set
G3516HC18C32XQ1140G3412
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
9X-9365 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
9X-9365 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
9X-9365 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

Description:
Mounting bracket for the flood lamp.

Attributes:
• Zinc plated steel bracket
• For use with M10 or 3/8 inch hardware

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
পার্ট নম্বর 9X-9365 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
হোলের সাইজ (in): 0.43 (2X)
হোলের সাইজ (mm): 11 (2X)
উপদান: স্টিল
উপাদানের পুরুত্ব (in): 0.24
উপাদান পুরুত্ব (mm): 6
মোট উচ্চতা (in): 1.57
মোট উচ্চতা (mm): 40
মোট দৈর্ঘ্য (in): 3.94
মোট দৈর্ঘ্য (mm): 100
মোট প্রস্থ (in): 1.18
মোট প্রস্থ (mm): 30
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 9X-9365 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

GENERATOR SET

G3516H C18 C32 XQ1140 G3412

WHEEL TRACTOR

623G 623H 621K OEM 657G 621G 621H 627G 627H 631K 631G 637G 637K

POWER MODULE

3516B XQ2280 XQC1200 XQC1600 PM3516

WHEEL TRACTOR-SCRAPER

627K 631K 627 623 621 637 627K LRC 632 631 613G 637K 623K LRC 623K 621K

WHEEL DOZER

844 854 854G 854K 844H 844K

OFF HIGHWAY TRUCK

772 777G 770 775 773 798 AC 796 AC 785D 794 AC 773GC 798

MOTOR GRADER

12H 24H 12M 24M 12K 120H 12M 3 120 14 160K 120M 160H 120K 160M 140M 3 AWD 12M 3 AWD 16H NA 140M 3 135H 160H NA 160H ES 120M 2 12H NA 16M 163H 135H NA 12H ES 14H NA 120H ES 160 140M 140K 163H NA 140H 160M 3 120H NA 16H 14L 140H NA 150 14M 140K 2 160M 3 AWD 140H ES 140 143H 16GC 14H 120K 2

HYDRAULIC SHOVEL

6015B 6015

WHEEL LOADER

924GZ 924HZ 995 990K 990H 990 993 992 993K 924H 924G 992G 992K 994F 994D 994K 994H

TRACK-TYPE TRACTOR

D6R III D6T

GEN SET ENGINE

G3516C

WHEEL SCRAPER

637K 657G

EXPANDED MINING PRODUCTS

LD350

QUARRY TRUCK

772G 777E 770G

TRUCK

793F CMD 775G 772G OEM 773G LRC 793F OEM 770G 793D 793F 789D 777G 777F 772G 793F AC 775G OEM 793F XQ 773G 794 AC 775G LRC 773G OEM 770G OEM 785C 785D 797B

EXCAVATOR

320C

VIBRATORY COMPACTOR

CS-323 CP-323 CB-434

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন