Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneElementy złączneWsporniki łącznika i elementy9X-9365: Stalowy wspornik lampy o długości 100 mm
Strona główna
Elementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneElementy złączneWsporniki łącznika i elementy
9X-9365: Stalowy wspornik lampy o długości 100 mm
9X-9365: Stalowy wspornik lampy o długości 100 mm

Stalowy wspornik lampy Cat®

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
9X-9365: Stalowy wspornik lampy o długości 100 mm
9X-9365: Stalowy wspornik lampy o długości 100 mm
9X-9365: Stalowy wspornik lampy o długości 100 mm
9X-9365: Stalowy wspornik lampy o długości 100 mm
9X-9365: Stalowy wspornik lampy o długości 100 mm

Stalowy wspornik lampy Cat®

Marka: Cat

Sprawdź cenę
Sprawdź cenę
Zaloguj się, aby wyświetlić cenę klienta
Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
Opis
Opis

Opis:
Wspornik montażowy lampy strumieniowej.

Atrybuty:
• Wspornik ze stali ocynkowanej
• Do użytku ze sprzętem M10 lub 3/8 cala

Zastosowania:
Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z instrukcją obsługi lub skontaktuj się z lokalnym Dealer Cat

Ostrzeżenie:Ten produkt może narażać użytkownika na kontakt z różnymi substancjami chemicznymi, w tym z ołowiem i jego związkami, które w stanie Kalifornia są uznawane za powodujące raka, wady wrodzone lub inne problemy układu rozrodczego Więcej informacji można znaleźć na stronie www.P65Warnings.ca.gov.

Opis:
Wspornik montażowy lampy strumieniowej.

Atrybuty:
• Wspornik ze stali ocynkowanej
• Do użytku ze sprzętem M10 lub 3/8 cala

Zastosowania:
Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z instrukcją obsługi lub skontaktuj się z lokalnym Dealer Cat

Ostrzeżenie:Ten produkt może narażać użytkownika na kontakt z różnymi substancjami chemicznymi, w tym z ołowiem i jego związkami, które w stanie Kalifornia są uznawane za powodujące raka, wady wrodzone lub inne problemy układu rozrodczego Więcej informacji można znaleźć na stronie www.P65Warnings.ca.gov.
Specyfikacje
Specyfikacje
Jednostki miaryUSAMetryczny
Rozmiar otworu (cale): 0.43 (2X)
Rozmiar otworu (mm): 11 (2X)
materiał: Stal
Grubość materiału (cale): 0.24
Grubość materiału (mm): 6
Wysokość całkowita (cale): 1.57
Wysokość całkowita (mm): 40
Długość całkowita (cale): 3.94
Długość całkowita (mm): 100
Szerokość całkowita (cale): 1.18
Szerokość całkowita (mm): 30
Jednostki miaryUSAMetryczny
Rozmiar otworu (cale): 0.43 (2X)
Rozmiar otworu (mm): 11 (2X)
materiał: Stal
Wyświetl więcej
Zgodne modele
Zgodne modele
Generator Set
G3516HC18C32XQ1140G3412
Wheel Tractor
623G623H621K OEM657G621G621H627G627H631K631G637G637K
Power Module
3516BXQ2280XQC1200XQC1600PM3516
Wheel Tractor-Scraper
627K631K627623621637627K LRC632631613G637K623K LRC623K621K
Wheel Dozer
844854854G854K844H844K
Off Highway Truck
772777G770775773798 AC796 AC785D794 AC773GC798
Motor Grader
12H24H12M24M12K120H12M 312014160K120M160H120K160M140M 3 AWD12M 3 AWD16H NA140M 3135H160H NA160H ES120M 212H NA16M163H135H NA12H ES14H NA120H ES160140M140K163H NA140H160M 3120H NA16H14L140H NA15014M140K 2160M 3 AWD140H ES140143H16GC14H120K 2
Hydraulic Shovel
6015B6015
Wheel Loader
924GZ924HZ995990K990H990993992993K924H924G992G992K994F994D994K994H
Track-Type Tractor
D6R IIID6T
Gen Set Engine
G3516C
Wheel Scraper
637K657G
Expanded Mining Products
LD350
Quarry Truck
772G777E770G
Truck
793F CMD775G772G OEM773G LRC793F OEM770G793D793F789D777G777F772G793F AC775G OEM793F XQ773G794 AC775G LRC773G OEM770G OEM785C785D797B
Excavator
320C
Vibratory Compactor
CS-323CP-323CB-434
Wyświetl więcej
Generator Set
G3516HC18C32XQ1140G3412
Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
Schemat części do 9X-9365
Wyświetl szczegółowe schematy części
Dodaj swój sprzęt
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Skorzystaj z czatu z ekspertem