AloitusKiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratLaitteetKiinnikkeet & komponentit9X-9365: 100 mm pitkä teräslampputeline
Aloitus
Kiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratLaitteetKiinnikkeet & komponentit
9X-9365: 100 mm pitkä teräslampputeline
9X-9365: 100 mm pitkä teräslampputeline

Cat® Lampun kiinnitysteräspidike

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
9X-9365: 100 mm pitkä teräslampputeline
9X-9365: 100 mm pitkä teräslampputeline
9X-9365: 100 mm pitkä teräslampputeline
9X-9365: 100 mm pitkä teräslampputeline
9X-9365: 100 mm pitkä teräslampputeline

Cat® Lampun kiinnitysteräspidike

Tuotemerkki: Cat

Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Kuvaus
Kuvaus

Description:
Mounting bracket for the flood lamp.

Attributes:
• Zinc plated steel bracket
• For use with M10 or 3/8 inch hardware

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten lyijylle ja lyijy-yhdisteille, joiden Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.

Description:
Mounting bracket for the flood lamp.

Attributes:
• Zinc plated steel bracket
• For use with M10 or 3/8 inch hardware

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten lyijylle ja lyijy-yhdisteille, joiden Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
MittayksikötYhdysvallatMetrijärjestelmä
Hole Size (in): 0.43 (2X)
Hole Size (mm): 11 (2X)
Material: Steel,Carbon Steel,Alloy Zinc
Material Thickness (in): 0.24
Material Thickness (mm): 6
Overall Height (in): 1.57
Overall Height (mm): 40
Overall Length (in): 3.94
Overall Length (mm): 100
Overall Width (in): 1.18
Overall Width (mm): 30
MittayksikötYhdysvallatMetrijärjestelmä
Hole Size (in): 0.43 (2X)
Hole Size (mm): 11 (2X)
Material: Steel,Carbon Steel,Alloy Zinc
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit
Yhteensopivat mallit
Generator Set
G3516HC18C32XQ1140G3412
Wheel Tractor
623G623H621K OEM657G621G621H627G627H631K631G637G637K
Power Module
3516BXQ2280XQC1200XQC1600PM3516
Wheel Tractor-Scraper
627K631K627623621637627K LRC632631613G637K623K LRC623K621K
Wheel Dozer
844854854G854K844H844K
Off Highway Truck
772777G770775773798 AC796 AC785D794 AC773GC798
Motor Grader
12H24H12M24M12K120H12M 312014160K120M160H120K160M140M 3 AWD12M 3 AWD16H NA140M 3135H160H NA160H ES120M 212H NA16M163H135H NA12H ES14H NA120H ES160140M140K163H NA140H160M 3120H NA16H14L140H NA15014M140K 2160M 3 AWD140H ES140143H16GC14H120K 2
Hydraulic Shovel
6015B6015
Wheel Loader
924GZ924HZ995990K990H990993992993K924H924G992G992K994F994D994K994H
Track-Type Tractor
D6R IIID6T
Gen Set Engine
G3516C
Wheel Scraper
637K657G
Expanded Mining Products
LD350
Quarry Truck
772G777E770G
Truck
793F CMD775G772G OEM773G LRC793F OEM770G793D793F789D777G777F772G793F AC775G OEM793F XQ773G794 AC775G LRC773G OEM770G OEM785C785D797B
Excavator
320C
Vibratory Compactor
CS-323CP-323CB-434
Näytä enemmän
Generator Set
G3516HC18C32XQ1140G3412
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Osakaavio, 9X-9365
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
Ostettu usein yhdessä
9X-93659X-9365
155-2270155-2270
102-8802102-8802
Näytä kaikki osat
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osakaavio, 9X-9365
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
Osanumeron 9X-9365 kuvaus

Description:
Mounting bracket for the flood lamp.

Attributes:
• Zinc plated steel bracket
• For use with M10 or 3/8 inch hardware

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Näytä enemmän
Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten lyijylle ja lyijy-yhdisteille, joiden Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.
Osanumeron 9X-9365 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Hole Size (in): 0.43 (2X)
Hole Size (mm): 11 (2X)
Material: Steel,Carbon Steel,Alloy Zinc
Material Thickness (in): 0.24
Material Thickness (mm): 6
Overall Height (in): 1.57
Overall Height (mm): 40
Overall Length (in): 3.94
Overall Length (mm): 100
Overall Width (in): 1.18
Overall Width (mm): 30
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 9X-9365

GENERATOR SET

G3516H C18 C32 XQ1140 G3412

WHEEL TRACTOR

623G 623H 621K OEM 657G 621G 621H 627G 627H 631K 631G 637G 637K

POWER MODULE

3516B XQ2280 XQC1200 XQC1600 PM3516

WHEEL TRACTOR-SCRAPER

627K 631K 627 623 621 637 627K LRC 632 631 613G 637K 623K LRC 623K 621K

WHEEL DOZER

844 854 854G 854K 844H 844K

OFF HIGHWAY TRUCK

772 777G 770 775 773 798 AC 796 AC 785D 794 AC 773GC 798

MOTOR GRADER

12H 24H 12M 24M 12K 120H 12M 3 120 14 160K 120M 160H 120K 160M 140M 3 AWD 12M 3 AWD 16H NA 140M 3 135H 160H NA 160H ES 120M 2 12H NA 16M 163H 135H NA 12H ES 14H NA 120H ES 160 140M 140K 163H NA 140H 160M 3 120H NA 16H 14L 140H NA 150 14M 140K 2 160M 3 AWD 140H ES 140 143H 16GC 14H 120K 2

HYDRAULIC SHOVEL

6015B 6015

WHEEL LOADER

924GZ 924HZ 995 990K 990H 990 993 992 993K 924H 924G 992G 992K 994F 994D 994K 994H

TRACK-TYPE TRACTOR

D6R III D6T

GEN SET ENGINE

G3516C

WHEEL SCRAPER

637K 657G

EXPANDED MINING PRODUCTS

LD350

QUARRY TRUCK

772G 777E 770G

TRUCK

793F CMD 775G 772G OEM 773G LRC 793F OEM 770G 793D 793F 789D 777G 777F 772G 793F AC 775G OEM 793F XQ 773G 794 AC 775G LRC 773G OEM 770G OEM 785C 785D 797B

EXCAVATOR

320C

VIBRATORY COMPACTOR

CS-323 CP-323 CB-434

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa