होमहार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यहार्डवेयरलिंक ब्रैकेट और कंपोनेंट9X-9365: 100 मिलीमीटर लंबा स्टील लैंप ब्रैकेट
होम
हार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यहार्डवेयरलिंक ब्रैकेट और कंपोनेंट
9X-9365: 100 मिलीमीटर लंबा स्टील लैंप ब्रैकेट
9X-9365: 100 मिलीमीटर लंबा स्टील लैंप ब्रैकेट

Cat® लैंप मोटिंग स्टील ब्रैकेट

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
9X-9365: 100 मिलीमीटर लंबा स्टील लैंप ब्रैकेट
9X-9365: 100 मिलीमीटर लंबा स्टील लैंप ब्रैकेट
9X-9365: 100 मिलीमीटर लंबा स्टील लैंप ब्रैकेट
9X-9365: 100 मिलीमीटर लंबा स्टील लैंप ब्रैकेट
9X-9365: 100 मिलीमीटर लंबा स्टील लैंप ब्रैकेट

Cat® लैंप मोटिंग स्टील ब्रैकेट

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरण
विवरण

Description:
Mounting bracket for the flood lamp.

Attributes:
• Zinc plated steel bracket
• For use with M10 or 3/8 inch hardware

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.

Description:
Mounting bracket for the flood lamp.

Attributes:
• Zinc plated steel bracket
• For use with M10 or 3/8 inch hardware

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
विशेष विवरण
विशेष विवरण
मापने की इकाईUSमीट्रिक
होल का आकार (in): 0.43 (2X)
होल साइज़ (mm): 11 (2X)
सामग्री: स्टील
सामग्री की मोटाई (in): 0.24
सामग्री की मोटाई (mm): 6
कुल ऊंचाई (in): 1.57
कुल ऊंचाई (mm): 40
कुल लंबाई (in): 3.94
कुल लंबाई (mm): 100
कुल चौड़ाई (in): 1.18
कुल चौड़ाई (mm): 30
मापने की इकाईUSमीट्रिक
होल का आकार (in): 0.43 (2X)
होल साइज़ (mm): 11 (2X)
सामग्री: स्टील
अधिक देखें
कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल
Generator Set
G3516HC18C32XQ1140G3412
Wheel Tractor
623G623H621K OEM657G621G621H627G627H631K631G637G637K
Power Module
3516BXQ2280XQC1200XQC1600PM3516
Wheel Tractor-Scraper
627K631K627623621637627K LRC632631613G637K623K LRC623K621K
Wheel Dozer
844854854G854K844H844K
Off Highway Truck
772777G770775773798 AC796 AC785D794 AC773GC798
Motor Grader
12H24H12M24M12K120H12M 312014160K120M160H120K160M140M 3 AWD12M 3 AWD16H NA140M 3135H160H NA160H ES120M 212H NA16M163H135H NA12H ES14H NA120H ES160140M140K163H NA140H160M 3120H NA16H14L140H NA15014M140K 2160M 3 AWD140H ES140143H16GC14H120K 2
Hydraulic Shovel
6015B6015
Wheel Loader
924GZ924HZ995990K990H990993992993K924H924G992G992K994F994D994K994H
Track-Type Tractor
D6R IIID6T
Gen Set Engine
G3516C
Wheel Scraper
637K657G
Expanded Mining Products
LD350
Quarry Truck
772G777E770G
Truck
793F CMD775G772G OEM773G LRC793F OEM770G793D793F789D777G777F772G793F AC775G OEM793F XQ773G794 AC775G LRC773G OEM770G OEM785C785D797B
Excavator
320C
Vibratory Compactor
CS-323CP-323CB-434
अधिक देखें
Generator Set
G3516HC18C32XQ1140G3412
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
9X-9365 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें