Главная страницаКрепежные детали, уплотнители и расходные материалыКрепежные деталиКронштейны тяги и компоненты9X-9365: Стальной кронштейн лампы длиной 100 мм
Главная страница
Крепежные детали, уплотнители и расходные материалыКрепежные деталиКронштейны тяги и компоненты
9X-9365: Стальной кронштейн лампы длиной 100 мм
9X-9365: Стальной кронштейн лампы длиной 100 мм

Стальной кронштейн для установки лампы Cat®

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
9X-9365: Стальной кронштейн лампы длиной 100 мм
9X-9365: Стальной кронштейн лампы длиной 100 мм
9X-9365: Стальной кронштейн лампы длиной 100 мм
9X-9365: Стальной кронштейн лампы длиной 100 мм
9X-9365: Стальной кронштейн лампы длиной 100 мм

Стальной кронштейн для установки лампы Cat®

Торговая марка: Cat

Проверка цены
Проверка цены
Войдите для просмотра цены для покупателя
Информация о гарантии
политику возврата
Описание
Описание

Описание:
Монтажный кронштейн для прожектора.

Характеристики:
• Кронштейн из оцинкованной стали.
• Для использования с крепежом M10 или 3/8 дюйма

Применение:
Для получения дополнительной информации обратитесь к руководству пользователя или к местному дилеру Cat.

Предупреждение:При использовании этого изделия можно подвергнуться воздействию различных химических веществ, включая свинец и соединения свинца, которые, как установлено в штате Калифорния, вызывают рак и врожденные дефекты или другие нарушения репродуктивной функции. Дополнительную информацию см. на веб-сайте www.P65Warnings.ca.gov.

Описание:
Монтажный кронштейн для прожектора.

Характеристики:
• Кронштейн из оцинкованной стали.
• Для использования с крепежом M10 или 3/8 дюйма

Применение:
Для получения дополнительной информации обратитесь к руководству пользователя или к местному дилеру Cat.

Предупреждение:При использовании этого изделия можно подвергнуться воздействию различных химических веществ, включая свинец и соединения свинца, которые, как установлено в штате Калифорния, вызывают рак и врожденные дефекты или другие нарушения репродуктивной функции. Дополнительную информацию см. на веб-сайте www.P65Warnings.ca.gov.
Технические характеристики
Технические характеристики
Единицы измеренияАмериканские единицы измеренияМетрические единицы
Размер отверстия (дюймы): 0.43 (2X)
Размер отверстия (мм): 11 (2X)
Материал: Сталь
Толщина материала (дюймы): 0.24
Толщина материала (мм): 6
Общая высота (дюймы): 1.57
Общая высота (мм): 40
Габаритная длина (дюймы): 3.94
Габаритная длина (мм): 100
Габаритная ширина (дюймы): 1.18
Габаритная ширина (мм): 30
Единицы измеренияАмериканские единицы измеренияМетрические единицы
Размер отверстия (дюймы): 0.43 (2X)
Размер отверстия (мм): 11 (2X)
Материал: Сталь
Подробнее
Совместимые модели
Совместимые модели
Generator Set
G3516HC18C32XQ1140G3412
Wheel Tractor
623G623H621K OEM657G621G621H627G627H631K631G637G637K
Power Module
3516BXQ2280XQC1200XQC1600PM3516
Wheel Tractor-Scraper
627K631K627623621637627K LRC632631613G637K623K LRC623K621K
Wheel Dozer
844854854G854K844H844K
Off Highway Truck
772777G770775773798 AC796 AC785D794 AC773GC798
Motor Grader
12H24H12M24M12K120H12M 312014160K120M160H120K160M140M 3 AWD12M 3 AWD16H NA140M 3135H160H NA160H ES120M 212H NA16M163H135H NA12H ES14H NA120H ES160140M140K163H NA140H160M 3120H NA16H14L140H NA15014M140K 2160M 3 AWD140H ES140143H16GC14H120K 2
Hydraulic Shovel
6015B6015
Wheel Loader
924GZ924HZ995990K990H990993992993K924H924G992G992K994F994D994K994H
Track-Type Tractor
D6R IIID6T
Gen Set Engine
G3516C
Wheel Scraper
637K657G
Expanded Mining Products
LD350
Quarry Truck
772G777E770G
Truck
793F CMD775G772G OEM773G LRC793F OEM770G793D793F789D777G777F772G793F AC775G OEM793F XQ773G794 AC775G LRC773G OEM770G OEM785C785D797B
Excavator
320C
Vibratory Compactor
CS-323CP-323CB-434
Подробнее
Generator Set
G3516HC18C32XQ1140G3412
Информация о гарантии
политику возврата
Схема детали для 9X-9365
Просмотр подробных схем запасных частей
Добавить свое оборудование
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Связаться с экспертом