Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.
Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.
Rigenerato
Non restituibile
Kit
Sostituito
Per applicazioni industriali, di ingegneria civile e agricole, permettono di prelevare, trasportare e caricare una varietà di materiali e attrezzature.
Cat
Larghezza totale
25.4 in
Max Load Rating (lb)
4619
Carico nominale massimo
4618.7 lb
Max Horizontal Reach (in)
155
Sbraccio orizzontale massimo
155.2 in
Interface Type
Fusion™ Coupler
Peso
899.5 lb
Altezza totale
32.6 in
Lunghezza in estensione
155.2 in
Lunghezza in ritrazione
79 in
Numero di regolazioni
3
Lunghezza tra regolazioni
38.1 in
Tipo di interfaccia
Attacco Fusion™
Per applicazioni industriali, di ingegneria civile e agricole, permettono di prelevare, trasportare e caricare una varietà di materiali e attrezzature.
Cat
Larghezza totale
26 in
Max Load Rating (lb)
4619
Carico nominale massimo
4618.7 lb
Max Horizontal Reach (in)
155
Sbraccio orizzontale massimo
155.2 in
Interface Type
IT Coupler
Peso
899.5 lb
Altezza totale
32.6 in
Lunghezza in estensione
155 in
Lunghezza in ritrazione
79 in
Numero di regolazioni
3
Lunghezza tra regolazioni
38.1 in
Tipo di interfaccia
Attacco IT
Per sollevare e posare capriate di copertura, telai, traverse e attrezzature.
Cat
Lunghezza totale
4 m
Capacità
1102.3 lb
Larghezza
33.5 in
Altezza
31.9 in
Per sollevare e posare rapidamente oggetti in cantiere.
Cat
Larghezza totale
27.2 in
Peso
216.1 lb
Altezza totale
38.7 in
Tipo di interfaccia
Attacco IT
Carico nominale massimo
11023.1 lb
Sbraccio orizzontale massimo
19.7 in
Per applicazioni industriali, di ingegneria civile e agricole, permettono di prelevare, trasportare e caricare una varietà di materiali e attrezzature.
Cat
Larghezza totale
51.8 in
Carico nominale massimo
1999.6 lb
Sbraccio orizzontale massimo
84 in
Peso
280 lb
Altezza totale
58 in
Lunghezza in ritrazione
40 in
Tipo di interfaccia
Attacco minipala gommata
Per applicazioni industriali, di ingegneria civile e agricole, permettono di prelevare, trasportare e caricare una varietà di materiali e attrezzature.
Cat
Larghezza totale
29.8 in
Max Load Rating (lb)
5362
Carico nominale massimo
5361.6 lb
Max Horizontal Reach (in)
165
Sbraccio orizzontale massimo
165.7 in
Interface Type
Horizontal Pin Lock (Wide)
Peso
1075.9 lb
Altezza totale
40.8 in
Lunghezza in estensione
165.5 in
Lunghezza in ritrazione
102.5 in
Numero di regolazioni
3
Lunghezza tra regolazioni
31.5 in
Tipo di interfaccia
Attacco ISO
Per applicazioni industriali, di ingegneria civile e agricole, permettono di prelevare, trasportare e caricare una varietà di materiali e attrezzature.
Cat
Larghezza totale
26.2 in
Carico nominale massimo
3306.9 lb
Sbraccio orizzontale massimo
76.5 in
Peso
513.7 lb
Altezza totale
69.8 in
Tipo di interfaccia
Attacco IT
Lifts and places roof trusses, frames, beams and equipment.
Cat
Overall Length
160.7 in
Capacity
2000 lb
Width
30.3 in
Height
30.8 in
Weight
866.4 lb
Interface Type
Standard TH Coupler
Lifts and places roof trusses, frames, beams and equipment.
Cat
Overall Length
161.7 in
Capacity
2000 lb
Width
30.3 in
Height
30.8 in
Weight
848.8 lb
Interface Type
IT Coupler
1 - 9 di 9 risultati
1 - 9 di 9 risultati