Used in industrial, construction and agricultural applications, to pick-up, carry and load a variety of materials and equipment.
Used in industrial, construction and agricultural applications, to pick-up, carry and load a variety of materials and equipment.
Lifts and places roof trusses, frames, beams and equipment.
Used to streamline lifting and placement of materials, equipment, and jobsite essentials across construction, plumbing, and civil engineering applications.
Used in industrial, construction and agricultural applications, to pick-up, carry and load a variety of materials and equipment.
Used in industrial, construction and agricultural applications, to pick-up, carry and load a variety of materials and equipment.
Used in industrial, construction and agricultural applications, to pick-up, carry and load a variety of materials and equipment.
Lifts and places roof trusses, frames, beams and equipment.
Lifts and places roof trusses, frames, beams and equipment.
இந்தப் பாகம் உற்பத்தியாளரின் விவரக்குறிப்புகளின் அடிப்படையில் உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
உற்பத்தியாளரின் உள்ளமைவில் ஏதேனும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டால், தயாரிப்பு உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தாமல் போகலாம். உங்கள் Cat உபகரணங்களின் தற்போதைய நிலையிலும் அனுமானிக்கப்படும் உள்ளமைவிலும் இந்தப் பாகம் பொருத்தமானதா என்பதை உறுதிப்படுத்த, வாங்குவதற்கு முன் உங்கள் Cat டீலரை அணுகவும். இந்தக் குறிப்பான் அனைத்துப் பாகங்களுக்கும் பொருந்தும் என்று உத்தரவாதம் அளிக்க முடியாது.
மறு உற்பத்திசெய்தது
திருப்பியளிக்க முடியாது
கிட்
மாற்றப்பட்டது
1 - 9 / 9 முடிவுகள்
1 - 9 / 9 முடிவுகள்
ஸ்டோரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
ஸ்டோரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
உள்நுழை
உபகரணங்களைச் சேர்
ஸ்டோரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
விலை & கிடைக்கும்தன்மைக்காக
Cat
Overall Width
25.4 in
Maximum Load Rating
4618.7 lb
Maximum Horizontal Reach
155.2 in
Weight
899.5 lb
Overall Height
32.6 in
Extended Length
155.2 in
Retracted Length
79 in
Number of Adjustments
3
Length Between Adjustments
38.1 in
Interface Type
Fusion™ Coupler
Cat
Overall Width
26 in
Maximum Load Rating
4618.7 lb
Maximum Horizontal Reach
155.2 in
Weight
899.5 lb
Overall Height
32.6 in
Extended Length
155 in
Retracted Length
79 in
Number of Adjustments
3
Length Between Adjustments
38.1 in
Interface Type
IT Coupler
Cat
Overall Length
4 m
Capacity
1102.3 lb
Width
33.5 in
Height
31.9 in
Cat
Overall Width
27.2 in
Weight
216.1 lb
Overall Height
38.7 in
Interface Type
IT Coupler
Maximum Load Rating
11023.1 lb
Maximum Horizontal Reach
19.7 in
Cat
Overall Width
51.8 in
Maximum Load Rating
1999.6 lb
Maximum Horizontal Reach
84 in
Weight
280 lb
Overall Height
58 in
Retracted Length
40 in
Interface Type
Skid Steer Coupler
Cat
Overall Width
29.8 in
Maximum Load Rating
5361.6 lb
Maximum Horizontal Reach
165.7 in
Weight
1075.9 lb
Overall Height
40.8 in
Extended Length
165.5 in
Retracted Length
102.5 in
Number of Adjustments
3
Length Between Adjustments
31.5 in
Interface Type
HPL-ISO Coupler
Cat
Overall Width
26.2 in
Maximum Load Rating
3306.9 lb
Maximum Horizontal Reach
76.5 in
Weight
513.7 lb
Overall Height
69.8 in
Interface Type
IT Coupler
Cat
Overall Length
160.7 in
Capacity
2000 lb
Width
30.3 in
Height
30.8 in
Weight
866.4 lb
Interface Type
Standard TH Coupler
Cat
Overall Length
161.7 in
Capacity
2000 lb
Width
30.3 in
Height
30.8 in
Weight
848.8 lb
Interface Type
IT Coupler