この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。
メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。
再生
返品不可
キット
交換済み
産業、建設、農業用途において、さまざまなマテリアルや機器のピックアップ、運搬、積込みに使用できます。
産業、建設、農業用途において、さまざまなマテリアルや機器のピックアップ、運搬、積込みに使用できます。
ルーフトラス、フレーム、ビーム、装置などを持ち上げ、所定の位置へ降ろします。
Used to streamline lifting and placement of materials, equipment, and jobsite essentials across construction, plumbing, and civil engineering applications.
産業、建設、農業用途において、さまざまなマテリアルや機器のピックアップ、運搬、積込みに使用できます。
産業、建設、農業用途において、さまざまなマテリアルや機器のピックアップ、運搬、積込みに使用できます。
産業、建設、農業用途において、さまざまなマテリアルや機器のピックアップ、運搬、積込みに使用できます。
Lifts and places roof trusses, frames, beams and equipment.
Lifts and places roof trusses, frames, beams and equipment.
9の1~9 結果
9の1~9 結果
Cat
全幅
25.4 in
Max Load Rating (lb)
4619
最大定格荷重
4618.7 lb
Max Horizontal Reach (in)
155
最大水平リーチ
155.2 in
Interface Type
Fusion™ Coupler
質量
899.5 lb
全高
32.6 in
伸長時長さ
155.2 in
収縮時長さ
79 in
調節段階数
3
長さ調節段階の幅
38.1 in
インターフェイス形式
Fusion™カプラ
Cat
全幅
26 in
Max Load Rating (lb)
4619
最大定格荷重
4618.7 lb
Max Horizontal Reach (in)
155
最大水平リーチ
155.2 in
Interface Type
IT Coupler
質量
899.5 lb
全高
32.6 in
伸長時長さ
155 in
収縮時長さ
79 in
調節段階数
3
長さ調節段階の幅
38.1 in
インターフェイス形式
ITカプラ
Cat
全長
4 m
容量
1102.3 lb
幅
33.5 in
高さ
31.9 in
Cat
Overall Width
27.2 in
Weight
216.1 lb
Overall Height
38.7 in
Interface Type
IT Coupler
Maximum Load Rating
11023.1 lb
Maximum Horizontal Reach
19.7 in
Cat
全幅
51.8 in
最大定格荷重
1999.6 lb
最大水平リーチ
84 in
質量
280 lb
全高
58 in
収縮時長さ
40 in
インターフェイス形式
スキッドステアカプラ
Cat
全幅
29.8 in
Max Load Rating (lb)
5362
最大定格荷重
5361.6 lb
Max Horizontal Reach (in)
165
最大水平リーチ
165.7 in
Interface Type
Horizontal Pin Lock (Wide)
質量
1075.9 lb
全高
40.8 in
伸長時長さ
165.5 in
収縮時長さ
102.5 in
調節段階数
3
長さ調節段階の幅
31.5 in
インターフェイス形式
ISOカプラ
Cat
全幅
26.2 in
最大定格荷重
3306.9 lb
最大水平リーチ
76.5 in
質量
513.7 lb
全高
69.8 in
インターフェイス形式
ITカプラ
Cat
Overall Length
160.7 in
Capacity
2000 lb
Width
30.3 in
Height
30.8 in
Weight
866.4 lb
Interface Type
Standard TH Coupler
Cat
Overall Length
161.7 in
Capacity
2000 lb
Width
30.3 in
Height
30.8 in
Weight
848.8 lb
Interface Type
IT Coupler