Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.
Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.
Remanufaturados
Sem Devolução
Kit
Substituto
Usado em aplicações agrícolas, industriais e de construção, para coletar, transportar e carregar uma grande variedade de materiais e equipamentos.
Cat
Largura Total
25.4 in
Max Load Rating (lb)
4619
Classificação de Carga Máxima
4618.7 lb
Max Horizontal Reach (in)
155
Alcance Horizontal Máximo
155.2 in
Interface Type
Fusion™ Coupler
Peso
899.5 lb
Altura Total
32.6 in
Comprimento Estendido
155.2 in
Comprimento Retraído
79 in
Número de Ajustes
3
Comprimento Entre Ajustes
38.1 in
Tipo de Interface
Acoplador Fusion™
Usado em aplicações agrícolas, industriais e de construção, para coletar, transportar e carregar uma grande variedade de materiais e equipamentos.
Cat
Largura Total
26 in
Max Load Rating (lb)
4619
Classificação de Carga Máxima
4618.7 lb
Max Horizontal Reach (in)
155
Alcance Horizontal Máximo
155.2 in
Interface Type
IT Coupler
Peso
899.5 lb
Altura Total
32.6 in
Comprimento Estendido
155 in
Comprimento Retraído
79 in
Número de Ajustes
3
Comprimento Entre Ajustes
38.1 in
Tipo de Interface
Acoplador IT
Ergue e posiciona reforços de teto, armações, vigas e equipamentos.
Cat
Comprimento Total
4 m
Capacidade
1102.3 lb
Largura
33.5 in
Altura
31.9 in
Used to streamline lifting and placement of materials, equipment, and jobsite essentials across construction, plumbing, and civil engineering applications.
Cat
Overall Width
27.2 in
Weight
216.1 lb
Overall Height
38.7 in
Interface Type
IT Coupler
Maximum Load Rating
11023.1 lb
Maximum Horizontal Reach
19.7 in
Usado em aplicações agrícolas, industriais e de construção, para coletar, transportar e carregar uma grande variedade de materiais e equipamentos.
Cat
Largura Total
51.8 in
Classificação de Carga Máxima
1999.6 lb
Alcance Horizontal Máximo
84 in
Peso
280 lb
Altura Total
58 in
Comprimento Retraído
40 in
Tipo de Interface
Acoplador da Minicarregadeira
Usado em aplicações agrícolas, industriais e de construção, para coletar, transportar e carregar uma grande variedade de materiais e equipamentos.
Cat
Largura Total
29.8 in
Max Load Rating (lb)
5362
Classificação de Carga Máxima
5361.6 lb
Max Horizontal Reach (in)
165
Alcance Horizontal Máximo
165.7 in
Interface Type
Horizontal Pin Lock (Wide)
Peso
1075.9 lb
Altura Total
40.8 in
Comprimento Estendido
165.5 in
Comprimento Retraído
102.5 in
Número de Ajustes
3
Comprimento Entre Ajustes
31.5 in
Tipo de Interface
Acoplador ISO
Usado em aplicações agrícolas, industriais e de construção, para coletar, transportar e carregar uma grande variedade de materiais e equipamentos.
Cat
Largura Total
26.2 in
Classificação de Carga Máxima
3306.9 lb
Alcance Horizontal Máximo
76.5 in
Peso
513.7 lb
Altura Total
69.8 in
Tipo de Interface
Acoplador IT
Ergue e posiciona reforços de teto, armações, vigas e equipamentos.
Cat
Comprimento Total
160.7 in
Capacidade
2000 lb
Largura
30.3 in
Altura
30.8 in
Peso
866.4 lb
Tipo de Interface
Acoplador TH Padrão
Ergue e posiciona reforços de teto, armações, vigas e equipamentos.
Cat
Comprimento Total
161.7 in
Capacidade
2000 lb
Largura
30.3 in
Altura
30.8 in
Peso
848.8 lb
Tipo de Interface
Acoplador IT
1 - 9 de 9 resultados
1 - 9 de 9 resultados
Selecionar Loja
Para preços e disponibilidade
Selecionar Loja
Selecionar Loja