Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.
Yeniden üretilmiş
İade edilemez
Kit
Değiştirildi
Endüstriyel, inşaat ve tarım uygulamalarında çeşitli malzemeleri ve ekipmanı toplamak, taşımak ve yüklemek amacıyla kullanılır.
Cat
Toplam Genişlik
25.4 in
Max Load Rating (lb)
4619
Maksimum Yük Değeri
4618.7 lb
Max Horizontal Reach (in)
155
Maksimum Yatay Uzanma Değeri
155.2 in
Interface Type
Fusion™ Coupler
Ağırlık
899.5 lb
Toplam Yükseklik
32.6 in
Artırılmış Uzunluk
155.2 in
Geri Çekildiğinde Uzunluk
79 in
Ayarlama Sayısı
3
Ayarlar Arasındaki Uzunluk
38.1 in
Arayüz Tipi
Fusion™ Ataşman Değiştirici
Endüstriyel, inşaat ve tarım uygulamalarında çeşitli malzemeleri ve ekipmanı toplamak, taşımak ve yüklemek amacıyla kullanılır.
Cat
Toplam Genişlik
26 in
Max Load Rating (lb)
4619
Maksimum Yük Değeri
4618.7 lb
Max Horizontal Reach (in)
155
Maksimum Yatay Uzanma Değeri
155.2 in
Interface Type
IT Coupler
Ağırlık
899.5 lb
Toplam Yükseklik
32.6 in
Artırılmış Uzunluk
155 in
Geri Çekildiğinde Uzunluk
79 in
Ayarlama Sayısı
3
Ayarlar Arasındaki Uzunluk
38.1 in
Arayüz Tipi
IT Ataşman Değiştirici
Çatı kirişlerini, çerçeveleri, çubukları ve ekipmanı kaldırıp yerleştirir.
Cat
Toplam Uzunluk
4 m
Kapasite
1102.3 lb
Genişlik
33.5 in
Yükseklik
31.9 in
Çalışma sahasında nesneleri hızlıca kaldırın ve yerleştirin.
Cat
Toplam Genişlik
27.2 in
Ağırlık
216.1 lb
Toplam Yükseklik
38.7 in
Arayüz Tipi
IT Ataşman Değiştirici
Maksimum Yük Değeri
11023.1 lb
Maksimum Yatay Uzanma Değeri
19.7 in
Endüstriyel, inşaat ve tarım uygulamalarında çeşitli malzemeleri ve ekipmanı toplamak, taşımak ve yüklemek amacıyla kullanılır.
Cat
Toplam Genişlik
51.8 in
Maksimum Yük Değeri
1999.6 lb
Maksimum Yatay Uzanma Değeri
84 in
Ağırlık
280 lb
Toplam Yükseklik
58 in
Geri Çekildiğinde Uzunluk
40 in
Arayüz Tipi
Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici
Endüstriyel, inşaat ve tarım uygulamalarında çeşitli malzemeleri ve ekipmanı toplamak, taşımak ve yüklemek amacıyla kullanılır.
Cat
Toplam Genişlik
29.8 in
Max Load Rating (lb)
5362
Maksimum Yük Değeri
5361.6 lb
Max Horizontal Reach (in)
165
Maksimum Yatay Uzanma Değeri
165.7 in
Interface Type
Horizontal Pin Lock (Wide)
Ağırlık
1075.9 lb
Toplam Yükseklik
40.8 in
Artırılmış Uzunluk
165.5 in
Geri Çekildiğinde Uzunluk
102.5 in
Ayarlama Sayısı
3
Ayarlar Arasındaki Uzunluk
31.5 in
Arayüz Tipi
ISO Ataşman Değiştirici
Endüstriyel, inşaat ve tarım uygulamalarında çeşitli malzemeleri ve ekipmanı toplamak, taşımak ve yüklemek amacıyla kullanılır.
Cat
Toplam Genişlik
26.2 in
Maksimum Yük Değeri
3306.9 lb
Maksimum Yatay Uzanma Değeri
76.5 in
Ağırlık
513.7 lb
Toplam Yükseklik
69.8 in
Arayüz Tipi
IT Ataşman Değiştirici
Lifts and places roof trusses, frames, beams and equipment.
Cat
Overall Length
160.7 in
Capacity
2000 lb
Width
30.3 in
Height
30.8 in
Weight
866.4 lb
Interface Type
Standard TH Coupler
Lifts and places roof trusses, frames, beams and equipment.
Cat
Overall Length
161.7 in
Capacity
2000 lb
Width
30.3 in
Height
30.8 in
Weight
848.8 lb
Interface Type
IT Coupler
1 - 9 / 9 sonuç
1 - 9 / 9 sonuç