Caterpillar
推奨結果はありません。再試行します。
登録
Caterpillar

部品番号または部品名を検索
ホーム金具類,シール,消耗品Oリング キット270-1537: O-リング シール キット; フィッティング,STOR
ホーム
金具類,シール,消耗品Oリング キット
270-1537: O-リング シール キット; フィッティング,STOR
270-1537: O-リング シール キット; フィッティング,STOR

Oリング シール キット: 10サイズ,125シール,ニトリル,90デュロ

ブランド: Cat

製品画像
270-1537: O-リング シール キット; フィッティング,STOR
270-1537: O-リング シール キット; フィッティング,STOR
270-1537: O-リング シール キット; フィッティング,STOR
270-1537: O-リング シール キット; フィッティング,STOR
270-1537: O-リング シール キット; フィッティング,STOR

Oリング シール キット: 10サイズ,125シール,ニトリル,90デュロ

ブランド: Cat

価格を確認
価格を確認
お客様価格を表示するにはログインします
保証情報
返品ポリシー
このキットに含まれる部品

利用可能な結果がありません。

8T-7878: 内径22.7 mmOリングシール
8T-7878: 内径22.7 mmOリングシール数量: 10
8T-7525: Oリングシール
8T-7525: Oリングシール数量: 10
8T-7876: Oリングシール
8T-7876: Oリングシール数量: 15
646-5778: 171mm Long Seal Pick
646-5778: 171mm Long Seal Pick数量: 1
8T-7877: 17.4mm 内径O-リングシール
8T-7877: 17.4mm 内径O-リングシール数量: 15
6V-9028: 内径 9.4mm シール O リング
6V-9028: 内径 9.4mm シール O リング数量: 15
6V-7970: 内径19.4 mmシールOリング
6V-7970: 内径19.4 mmシールOリング数量: 10
8T-7526: 内径 29.7mm O リングシール
8T-7526: 内径 29.7mm O リングシール数量: 5
8T-6850: 13.4mmの内径のシールOリング
8T-6850: 13.4mmの内径のシールOリング数量: 15
8T-7524: 内径15,4mm STOR O-リングシール
8T-7524: 内径15,4mm STOR O-リングシール数量: 15
6V-6560: Oリングシール
6V-6560: Oリングシール数量: 15
11の1~11を表示中
説明仕様互換性のあるモデル
部品番号270-1537の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
シール形式: 長方形シール
用途: 周囲温度の燃料の取扱い。高圧および低圧LPGサービス。油圧作動油。パワー ステアリング シール。ラジエータ サーモスタット シール。
互換性あり: 耐摩耗性。アルファ オレフィン ベースの合成潤滑剤。エチレン グリコール。炭化水素燃料。石油系潤滑剤。シリコン オイルとグリース。冷却水。ORFS,STORSシール
硬さ(ショアA): 90
マテリアル: NBR(90),NBR - ニトリル,ニトリル(NBR)
マテリアル明細: ニトリル (NBR) ゴムは、-40 ~ 100℃ の使用温度が可能で、燃料油、ガソリン、超低硫黄ディーゼル燃料、および潤滑剤に対して耐性があります。ニトリル ゴムは,バイオディーゼルに対する耐性を必要とする用途には推奨できません。
互換性なし: バイオ ディーゼル,自動車および航空機のブレーキ フルード。高レベルのオゾン。ケトン。リン酸エステル液。強酸。紫外線
注記: 寸法と材質の説明参考のために提供します。
一次シール材: ゴム
温度(°F): -40° - 212°
温度(°C): -40° - 100°
さらに表示
部品番号270-1537と互換性のあるモデル

ホイールドーザ

962M Z 962 966F 966H 966G 950G 972G 962G 950K 962K 980G 950M 962M 950M Z

拡張マイニング製品

6040 FS 6050 FS 6018 FS 6060 6090 FS 6040 OTHER 6018 6060 FS 6015 6030 FS 6015 FS 6030

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください