Caterpillar

ಸಲಕರಣೆಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
ಯಾವುದೇ ಸೂಚಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಲ್ಲ ಪುನಃ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಮಾಡಿ
Caterpillar

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕಿ

ಸಲಕರಣೆಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಹೋಮ್ಅಂಡರ್ ಕ್ಯಾರೇಜ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಘಟಕಗಳುಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಶೂಗಳು356-5729: ಶೂ-ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಸ್ಟರ್
ಹೋಮ್
ಅಂಡರ್ ಕ್ಯಾರೇಜ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಘಟಕಗಳುಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಶೂಗಳು
356-5729: ಶೂ-ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಸ್ಟರ್
356-5729: ಶೂ-ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಸ್ಟರ್

ಶೂ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಉತ್ಪನ್ನದ ಚಿತ್ರಗಳು
356-5729: ಶೂ-ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಸ್ಟರ್
356-5729: ಶೂ-ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಸ್ಟರ್
356-5729: ಶೂ-ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಸ್ಟರ್
356-5729: ಶೂ-ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಸ್ಟರ್
356-5729: ಶೂ-ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಸ್ಟರ್

ಶೂ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಈ ಭಾಗವು ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ದುರಸ್ತಿ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆಯೇ ಎಂದು ನೋಡಲು ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
ಇದು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆಯೇ?ಈ ಭಾಗವು ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ದುರಸ್ತಿ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆಯೇ ಎಂದು ನೋಡಲು ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ
ಇದು ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ರಿಪೇರಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕುತ್ತಿದೆಯೇ? ಈ ಭಾಗವು ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ದುರಸ್ತಿ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆಯೇ ಎಂದು ನೋಡಲು ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ನಿಮ್ಮಗ್ರಾಹಕರಬೆಲೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲುಲಾಗಿನ್ಮಾಡಿ
ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
ರೇಖಾಚಿತ್ರವಿವರಣೆನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳುಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
356-5729 ಗಾಗಿ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರ
ವಿವರವಾದ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 356-5729 ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷಣಗಳು

ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು

USಮೆಟ್ರಿಕ್
ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಪಿಚ್ (mm): 317.5
ಶೂ ಪ್ರಕಾರ: ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಸರ್ವಿಸ್, ಸಿಂಗಲ್ ಗ್ರೌಸರ್, ಕ್ಲಿಪ್ಡ್, ಟ್ರೆಪೆಜಾಯ್ಡಲ್
ಶೂ ಅಗಲ (mm): 915
ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಪಿಚ್ (in): 12.5
Shoe Width (in): 36.024
Shoe Bolt Hole Spacing A (mm): 91
Shoe Bolt Hole Spacing B (mm): 213.52
Clipped: Yes
Shoe Bolt Hole Spacing C (mm): 293.52
Hole Type: Square
Joint Type: 1T Master
Bolt Hole Diameter (in): 1.447
Shoe Section 1E Spec: 1E1291
Bolt Hole Diameter (mm): 36.75
Plate Thickness (mm): 24.5
Master Bolt Thread: M36
Plate Thickness (in): 0.965
ARM: No
Number of Grousers: Single
Material: Boron Steel
UC System: HD,GD,HDXL
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 356-5729 ಗಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮಾದರಿಗಳು

ಟ್ರ್ಯಾಕ್-ಮಾದರಿಯ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್

D11R D11T D11

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಪರ್ಯಾಯ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ
356-5729
ಈ ಭಾಗ:
356-5729: ಶೂ-ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಸ್ಟರ್
ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಪಿಚ್ (in)

12.5

Shoe Width (in)

36.024

Bolt Hole Diameter (in)

1.447

ವಿವರಣೆ

ಶೂ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ

599-9621
ಈ ಭಾಗ:
599-9621: ಶೂ-ಟ್ರ್ಯಾಕ್ 1
Shoe Width (in)

36.024

Bolt Hole Diameter (in)

1.447

Plate Thickness (in)

1.047

ವಿವರಣೆ

Cat® Track Shoe Single Grouser, 915mm Wide, 1T Master Joint, SES, Square Hole

ಸಂಬಂಧಿತಭಾಗಗಳು
599-9613
599-9613: ಶೂ-ಟ್ರ್ಯಾಕ್ 1
ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
599-4959
599-4959: ಮಾಸ್ಟರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಶೂ
ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
356-5727
356-5727: 810mm ಲಾಂಗ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಶೂ
ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
364-0851
364-0851: 710mm ಲಾಂಗ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಶೂ
ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ಕೀಕೀ
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್

ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿ