Caterpillar

장비 선택

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음. 다시 시도하십시오.
회원가입
Caterpillar

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

장비 선택

워크숍 공급품래칫 및 소켓소켓194-3530: 14mm Hexagon 6-Point Deep Well Socket
워크숍 공급품래칫 및 소켓소켓
194-3530: 14mm Hexagon 6-Point Deep Well Socket
194-3530: 14mm Hexagon 6-Point Deep Well Socket

Cat® 6-Point Deep Well Socket is used to provide a secure grip on fasteners with six points of contact, allowing for efficient tightening and loosening

브랜드: Cat

제품 이미지
194-3530: 14mm Hexagon 6-Point Deep Well Socket
194-3530: 14mm Hexagon 6-Point Deep Well Socket

Cat® 6-Point Deep Well Socket is used to provide a secure grip on fasteners with six points of contact, allowing for efficient tightening and loosening

브랜드: Cat

가격 확인
가격 확인
로그인 후 판매가 확인하기
보증 정보
반품 정책
설명사양
부품 번호 194-3530 사양

측정 단위

미국미터법
Weight (kg): 0.059
Weight (lb): 0.13
Length (mm): 50.8
Length (in): 2
Hex Size (mm): 14
Hex Size (in): 0.551
Outer Diameter (mm): 18.8
Outer Diameter (in): 0.74
Material: Steel,Carbon Steel
Square Drive (in): 1/4"
Size (mm): 14.0
더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료

전문가와 채팅하기