Caterpillar

选择设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果。再试一次。
注册
Caterpillar

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择设备

首页车间用品工具棘轮和套筒套筒194-3530: 套筒(1⁄4 英寸方头)
首页
车间用品工具棘轮和套筒套筒
194-3530: 套筒(1⁄4 英寸方头)
194-3530: 套筒(1⁄4 英寸方头)

Cat® 6-Point Deep Well Socket is used to provide a secure grip on fasteners with six points of contact, allowing for efficient tightening and loosening

品牌: Cat

产品图像
194-3530: 套筒(1⁄4 英寸方头)
194-3530: 套筒(1⁄4 英寸方头)

Cat® 6-Point Deep Well Socket is used to provide a secure grip on fasteners with six points of contact, allowing for efficient tightening and loosening

品牌: Cat

查看价格
查看价格
登录以查看您的客户价格
保修信息
退货政策
描述技术规格
零件号 194-3530 的技术规格

计量单位

美制公制
Weight (kg): 0.059
Weight (lb): 0.13
长度(mm): 50.8
长度(in): 2
Hex Size (mm): 14
Hex Size (in): 0.551
Outer Diameter (mm): 18.8
Outer Diameter (in): 0.74
Material: Steel,Carbon Steel
Square Drive (in): 1/4"
尺寸(mm): 14.0