AcasăConsumabile de atelierInstrumenteClichete și duliiDulii194-3530: Priză (acționare 1/4 inch)
AcasăConsumabile de atelierInstrumenteClichete și duliiDulii194-3530: Priză (acționare 1/4 inch)
194-3530: Priză (acționare 1/4 inch)

Cat® 6-Point Deep Well Socket is used to provide a secure grip on fasteners with six points of contact, allowing for efficient tightening and loosening

Marcă: Cat

Imaginile produselor
194-3530: Priză (acționare 1/4 inch)
194-3530: Priză (acționare 1/4 inch)
194-3530: Priză (acționare 1/4 inch)

Cat® 6-Point Deep Well Socket is used to provide a secure grip on fasteners with six points of contact, allowing for efficient tightening and loosening

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
DescriereSpecificații
Specificații pentru cod articol 194-3530

Unități de măsură

SUAMetric
Weight (kg): 0,059
Weight (lb): 0,13
Lungime (mm): 50,8
Lungime (in): 2,0
Hex Size (mm): 14,0
Hex Size (in): 0,551
Outer Diameter (mm): 18,8
Outer Diameter (in): 0,74
Material: Steel,Carbon Steel
Square Drive (in): 1/4"
Dimensiune (mm): 14,0
Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită