HjemVærkstedsforsyningerVærktøjerSkraldenøgler og topnøglerTopnøgler194-3530: Topnøgle (1/4 in drev)
Hjem
VærkstedsforsyningerVærktøjerSkraldenøgler og topnøglerTopnøgler
194-3530: Topnøgle (1/4 in drev)
194-3530: Topnøgle (1/4 in drev)

Cat® 6-Point Deep Well Socket is used to provide a secure grip on fasteners with six points of contact, allowing for efficient tightening and loosening

Mærke: Cat

Produktbilleder
194-3530: Topnøgle (1/4 in drev)
194-3530: Topnøgle (1/4 in drev)
194-3530: Topnøgle (1/4 in drev)

Cat® 6-Point Deep Well Socket is used to provide a secure grip on fasteners with six points of contact, allowing for efficient tightening and loosening

Mærke: Cat

Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
BeskrivelseSpecifikationer
Specifikationer for reservedelsnummer 194-3530

Måleenheder

USMetrisk
Weight (kg): 0,059
Weight (lb): 0,13
Længde (mm): 50,8
Længde (tommer): 2,0
Hex Size (mm): 14,0
Hex Size (in): 0,551
Outer Diameter (mm): 18,8
Outer Diameter (in): 0,74
Material: Steel,Carbon Steel
Square Drive (in): 1/4"
Størrelse (mm): 14,0
Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet